ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

溶接面(液晶式)ラピッドグラス ISK-RGTP2A

通常単価(税別)
41,561円
税込単価
45,717円
通常出荷日:5日目

【特長】・クリアな見え方と信頼の安全性で好評のRGTP2シリーズが新たにブラックプレミアムシリーズとし...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISK-RGTP2A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ISK-RGTP2Aの仕様・寸法情報

JANコード
4992873347909
トラスココード
696-6670
質量(g)
480.000
感度調節
無段階調整
遮光スピード(秒)
1/25000
遮光後
#4~8、#9~13
遮光前
#2.0
視界の広さ(mm)
96×46.5
復帰速度調整
無段階調整
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ISK-RGTP2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,561円
( 45,717円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアな見え方と信頼の安全性で好評のRGTP2シリーズが新たにブラックプレミアムシリーズとして登場しました。
・ブラックプレミアムシリーズ最軽量の480gで、快適に作業ができます。
・重量バランスが良く、首への負担もかかりにくいです。
・業界初の眼精疲労軽減点付モード搭載しています。
【用途】
・溶接作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接面(液晶式)ラピッドグラス ISK-RGTP2Aの型番ISK-RGTP2Aのページです。 型番ISK-RGTP2Aに関する仕様情報を記載しております。
溶接面(液晶式)ラピッドグラス ISK-RGTP2Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接面(液晶式)ラピッドグラス ISK-RGTP2A
遮光面(液晶式) ラピットグラス ISK-RGTP2F
溶接面(液晶式) ラピッドグラスゴーグルハードマスク ISK-RGG2HRF
液晶式溶接面 ラピッドグラス ISK-RG50ARF
自動遮光溶接面 ラピッドグラスゴーグル ハードマスクセット ISK-RGG6
遮光面(液晶式) ラピッドグラス RGTP2
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格41,561円43,341円38,901円44,113円43,417円44,546円 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目5日目
JANコード49928733479094992873347602499287334820349928732694094992873268907-
トラスココード696-6670696-7803697-1011258-5276246-5714-
質量(g)480.000570.000364.000602.000376.000-
感度調節無段階調整無段階調整5段階調整無段階調節7段階調整無段階調整
遮光スピード(秒)1/250001/250001/25000--1/25000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました