ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

断線に強く柔らかい タイプA to Cケーブル

通常単価(税別)
2,349円
税込単価
2,584円
通常出荷日:7日目

【特長】・断線に強く柔らかい USB タイプA to Cケーブルです。・独自の厳しい条件下で10万回以...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OWL-CBA4CA20-WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OWL-CBA4CA20-WHの仕様・寸法情報

コネクタ形状
USB Type-A to Type-C
色
ホワイト
長さ(m)
2
インターフェース
USB480Mbps
JANコード
4942322040585
質量(g)
54.400
トラスココード
611-0158
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OWL-CBA4CA20-WH

色

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
2
4942322040585
54.400
611-0158
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,349円
( 2,584円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・断線に強く柔らかい USB タイプA to Cケーブルです。
・独自の厳しい条件下で10万回以上の屈曲試験を行っても断線が見られなかった、非常に耐久性の高いケーブルです。
・抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターを採用しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断線に強く柔らかい タイプA to Cケーブルの型番OWL-CBA4CA20-WHのページです。 型番OWL-CBA4CA20-WHに関する仕様情報を記載しております。
断線に強く柔らかい タイプA to Cケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断線に強く柔らかい タイプA to Cケーブル
断線に強く柔らかい タイプA to Lightningケーブル
断線に強く柔らかい 3 in 1ケーブル
【USB3.0】A-Cタイプケーブル
【USB3.0】C-Cタイプケーブル
USB2.0リピーターケーブル(A to A)
メーカーオウルテックオウルテックオウルテックミスミミスミバッファロー
通常価格2,349円3,217円 -3,325円1,050円 -1,090円 -2,976円
通常出荷日7日目7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状USB Type-A to Type-CUSB Type-A to LightningUSB Type-A to microUSB、Type-C、Lightning---
インターフェースUSB480MbpsUSB480MbpsUSB480Mbps---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました