ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vコードレスクリーナ R36DB

通常単価(税別)
55,807円
税込単価
61,388円
通常出荷日:7日目

【特長】・じゅうたんやカーペットでも動作がスムーズです。・ハイパワー・長寿命ブラシレスモーター搭載です...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    478
  • 高さ(mm)
    169
  • 集じん容量(L)
    0.56
  • 幅(mm)
    112
  • 最大風量([[M3]]/min)
    0.9
  • 質量(g)
    1600.0
  • 電源(V)
    リチウムイオン電池マルチボルト(36V)
  • タイプ
    コードレス、乾式
  • 種類
    コードレスクリーナー
  • 電圧(V)
    36
  • 容量(Ah)
    2.5
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4966376415137
650-5101
フォレストグリーン
1個
4966376415120
650-3592
ペールホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,807円
( 61,388円 )
7日目
55,807円
( 61,388円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・じゅうたんやカーペットでも動作がスムーズです。
・ハイパワー・長寿命ブラシレスモーター搭載です。
・ハイクリーンフィルタ(濾布製)を採用しています。
・フィルタお手入れ、吸込口ふさがりのお知らせ機能付きです。
【用途】
・作業場での仕上げの掃除に。
・ビル、ホテルの掃除に。
・自動車車内の掃除に。
・一般家庭の掃除に。
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vコードレスクリーナ R36DBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vコードレスクリーナ R36DB
36Vコードレスクリーナ R36DB(SC)2段サイクロン搭載
36Vコードレス集じん機 乾式専用 Bluetooth付
HiKOKI 10.8Vコードレスクリーナ パネルスイッチ式
10.8V コードレスクリーナー R12DB
18V×2(36V)充電式背負いクリーナVC
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格55,807円59,379円80,712円 -46,703円32,991円39,917円 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目3日目
奥行(mm)47852136967--
高さ(mm)16918046589--
集じん容量(L)0.560.4(1室)、0.1(2室)150.280.28-
幅(mm)112112331499--
最大風量([[M3]]/min)0.90.93.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト