ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vコードレスクリーナ R36DB(SC)2段サイクロン搭載

通常単価(税別)
53,357
税込単価
58,693
通常出荷日:7日目

【特長】・じゅうたんやカーペットでも動作がスムーズです。・ハイパワー・長寿命ブラシレスモーター搭載です...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376415151
  • トラスココード
    655-2794
  • 奥行(mm)
    521
  • 高さ(mm)
    180
  • 最大真空圧(kPa)
    22
  • 集じん容量(L)
    0.4(1室)、0.1(2室)
  • 幅(mm)
    112
  • 最大風量([[M3]]/min)
    0.9
  • 質量(g)
    1600.0
  • 種類
    コードレスクリーナー
  • フォレストグリーン
  • 電圧(V)
    36
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

R36DB-SC-XPGZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R36DB-SC-XPGZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376415151
トラスココード
655-2794
奥行(mm)
521
高さ(mm)
180
最大真空圧(kPa)
22
集じん容量(L)
0.4(1室)、0.1(2室)
幅(mm)
112
最大風量([[M3]]/min)
0.9
質量(g)
1600.0
種類
コードレスクリーナー
フォレストグリーン
電圧(V)
36
材質1
本体:樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
R36DB-SC-XPGZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,357
( 58,693 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・じゅうたんやカーペットでも動作がスムーズです。
・ハイパワー・長寿命ブラシレスモーター搭載です。
・2段サイクロン+HEPAフィルタ採用です。
・フィルタお手入れ、吸込口ふさがりのお知らせ機能付きです。
【用途】
・作業場での仕上げ掃除に。
・ビル、ホテルの掃除に。
・自動車車内の掃除に。
・一般家庭の掃除に。
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vコードレスクリーナ R36DB(SC)2段サイクロン搭載の型番R36DB-SC-XPGZのページです。 型番R36DB-SC-XPGZに関する仕様情報を記載しております。
36Vコードレスクリーナ R36DB(SC)2段サイクロン搭載のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vコードレスクリーナ R36DB(SC)2段サイクロン搭載
36Vコードレスクリーナ R36DB
18V×2(36V)充電式背負いクリーナVC
リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah BOOSTIX 36V用
10.8V コードレスクリーナー R12DB
HEPA14フリースフィルターバッグ BOOSTIX 36V用
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタSPRINTUSHiKOKI(旧日立工機)SPRINTUS
通常価格53,35750,10735,890 -24,55033,9046,567
通常出荷日7日目7日目3日目1日目4日目1日目
JANコード4966376415151-----
トラスココード655-2794-----
奥行(mm)521478----
高さ(mm)180169----
最大真空圧(kPa)22-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト