ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

断線に強く柔らかい 3 in 1ケーブル

通常単価(税別)
3,325円
税込単価
3,658円
通常出荷日:7日目

【特長】・断線に強く柔らかい 3 in 1ケーブルです。・独自の厳しい条件下で23万回以上の屈曲試験を...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OWL-CBA4MLC10-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OWL-CBA4MLC10-BKの仕様・寸法情報

コネクタ形状
USB Type-A to microUSB、Type-C、Lightning
色
ブラック
長さ(m)
1
インターフェース
USB480Mbps
JANコード
4942322040790
質量(g)
33.500
トラスココード
611-0138
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OWL-CBA4MLC10-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,325円
( 3,658円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・断線に強く柔らかい 3 in 1ケーブルです。
・独自の厳しい条件下で23万回以上の屈曲試験を行っても断線が見られなかった、非常に耐久性の高いケーブルです。
・抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターを採用しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断線に強く柔らかい 3 in 1ケーブルの型番OWL-CBA4MLC10-BKのページです。 型番OWL-CBA4MLC10-BKに関する仕様情報を記載しております。
断線に強く柔らかい 3 in 1ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断線に強く柔らかい 3 in 1ケーブル
断線に強く柔らかい タイプA to Lightningケーブル
断線に強く柔らかい タイプA to Cケーブル
USB3.0/3.1対応マイクロケーブル
【USB3.0】A-Cタイプケーブル
【USB3.0】Aタイプ延長ケーブル
メーカーオウルテックオウルテックオウルテックサンワサプライミスミミスミ
通常価格3,325円3,217円 -2,349円1,301円 -1,050円 -1,180円 -
通常出荷日7日目7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状USB Type-A to microUSB、Type-C、LightningUSB Type-A to LightningUSB Type-A to Type-C---
色ブラックブラック----
長さ(m)1-----
インターフェースUSB480MbpsUSB480MbpsUSB480Mbps---
JANコード4942322040790-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました