ツール用品技術窓口

ハンドホイップ(バイオマスボトル)

通常単価(税別)
1,121
税込単価
1,233
通常出荷日:1日目

【特長】・バイオマス減容ボトル商品です(日本バイオマスプラスチック協会認証BP75)・医薬部外品です【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    泡状タイプ
  • 容器形状
    ポンプ付
  • トラスココード
    552-1887
  • 香り
    フローラルの香り(微香性)
  • 容量(L)
    0.5
  • JANコード
    4987010012758
  • 質量(g)
    590
  • 奥行(mm)
    323
  • 幅(mm)
    495
  • 高さ(mm)
    200
  • PRTR法
    非該当
  • 医薬部外品
    該当
  • 希釈倍率(倍)
    原液使用
  • 無色

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 目に入ったときは速やかに流水でよく洗い、医師に相談すること。子供の手に届かないところに保管すること。

型番:

01275
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

01275の仕様・寸法情報

商品タイプ
泡状タイプ
容器形状
ポンプ付
トラスココード
552-1887
香り
フローラルの香り(微香性)
容量(L)
0.5
JANコード
4987010012758
質量(g)
590
奥行(mm)
323
幅(mm)
495
高さ(mm)
200
PRTR法
非該当
医薬部外品
該当
希釈倍率(倍)
原液使用
無色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
01275
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,121
( 1,233 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイオマス減容ボトル商品です(日本バイオマスプラスチック協会認証BP75)
・医薬部外品です
【用途】
・クリーミーな泡で手指の洗浄と同時に殺菌・消毒を

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 目に入ったときは速やかに流水でよく洗い、医師に相談すること。子供の手に届かないところに保管すること。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドホイップ(バイオマスボトル)の型番01275のページです。 型番01275に関する仕様情報を記載しております。
ハンドホイップ(バイオマスボトル)のレビュー
この商品のレビューはありません

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました