ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球 E26 広配光タイプ 5000K

通常単価(税別)
1,977
税込単価
2,175
通常出荷日:1日目

【特長】・トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です【用途】・照明に

  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    LED
  • 消費電力 (W)
    12.3
  • 口金
    E26
  • 全光束 (lm)
    1600
  • 詳細タイプ
    広配光タイプ
  • JANコード
    4967576408325
  • トラスココード
    322-8123
  • 外径(mm)
    60
  • 光源色
    昼白色
  • 色温度(K)
    5000
  • 全長(mm)
    118
  • 相当電球(W形)
    100
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 演色性
    Ra83
  • 質量(g)
    162.000
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
    ポリカーボネート
  • 材質3
    ナイロン
  • 電圧(V)
    AC100
  • 配光角度(°)
    220

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LDA12N-G-10T6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LDA12N-G-10T6の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
LED
消費電力(W)
12.3
口金
E26
全光束(lm)
1600
詳細タイプ
広配光タイプ
JANコード
4967576408325
トラスココード
322-8123
外径(mm)
60
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
全長(mm)
118
相当電球(W形)
100
定格寿命(時間)
40000
演色性
Ra83
質量(g)
162.000
材質1
アルミ
材質2
ポリカーボネート
材質3
ナイロン
電圧(V)
AC100
配光角度(°)
220
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LDA12N-G-10T6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,977
( 2,175 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です
【用途】
・照明に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED電球 E26 広配光タイプ 5000Kの型番LDA12N-G-10T6のページです。 型番LDA12N-G-10T6に関する仕様情報を記載しております。
LED電球 E26 広配光タイプ 5000Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED電球 E26 広配光タイプ 5000K
LED電球(広配光タイプ)
LED電球(小形・広配光タイプ)E17
LED電球(広配光タイプ)E26 昼白色相当
LED電球(広配光タイプ)昼白色 2個セット
鶏舎用電球 E26口金
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマPanasonic
通常価格1,9771,3942,0471,2902,435630
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目8日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類LEDLEDLEDLEDLEDその他
消費電力(W)12.37.32.37.37.330
口金E26E26E17E26E26E26
全光束(lm)1600810230810810270

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました