ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンバケット#37N-3(導電)(ハンドル付) SKBU-37N-3-EL-BK

サンバケット#37N-3(導電)(ハンドル付)

通常単価(税別)
15,949円
税込単価
17,544円
通常出荷日:8日目

ベタ目のネスティング可能なコンテナ「サンバケット」の導電性ポリプロピレンを使用したタイプです。【特長】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電性コンテナ
  • 材質(本体)
    導電性ポリプロピレン
  • 容量 (L)
    36.5
  • 外形間口 (mm)
    380
  • 外形奥行 (mm)
    613
  • 外形高さ (mm)
    205
  • トラスココード
    217-1545
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    320
  • 有効内寸:間口 (mm)
    530
  • 有効内寸:高さ (mm)
    171
  • メーカー商品名
    サンバケット#37N-3(導電)(ハンドル付)
  • メーカー品番
    204207-01
  • 適合カード差し
    カード差し9-M型
  • カード差し取付面
    両短辺9M型
  • 底面形状
    格子リブ
  • 質量 (g)
    2050

型番:

SKBU-37N-3-EL-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
型番SKBU-37N-3-EL-BK
外寸613×380×205mm
有効内寸530×320×171mm
色ブラック
材質導電性ポリプロピレン
内容量36.5L

SKBU-37N-3-EL-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性コンテナ
材質(本体)
導電性ポリプロピレン
容量(L)
36.5
外形間口(mm)
380
外形奥行(mm)
613
外形高さ(mm)
205
トラスココード
217-1545
有効内寸:奥行(mm)
320
有効内寸:間口(mm)
530
有効内寸:高さ(mm)
171
メーカー商品名
サンバケット#37N-3(導電)(ハンドル付)
メーカー品番
204207-01
適合カード差し
カード差し9-M型
カード差し取付面
両短辺9M型
底面形状
格子リブ
質量(g)
2050

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKBU-37N-3-EL-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,949円
( 17,544円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ベタ目のネスティング可能なコンテナ「サンバケット」の導電性ポリプロピレンを使用したタイプです。
【特長】
・コンテナに導電性能を付与した高機能品です。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に最適です。
・2点間表面抵抗値は10^6Ω/cm以下です(印加電圧:DC500V)。これにより静電気破壊やホコリの付着を完全に防止します。
・材質はポリプロピレン自体に導電材を特殊配合したものです。表面をふき取ったり、洗浄したとしても性能に変化が生じません。
・導電層が表面だけでなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・温度、湿度の影響をほとんど受けません。
・錆が発生せず、金属製に比べ軽量です。
・両短辺のハンドルの位置によりスタッキングとネスティングを切り替え可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンバケット#37N-3(導電)(ハンドル付)の型番SKBU-37N-3-EL-BKのページです。 型番SKBU-37N-3-EL-BKに関する仕様情報を記載しております。
サンバケット#37N-3(導電)(ハンドル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンバケット#37N-3(導電)(ハンドル付)
ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
20L コンテナ(透明OD/薄型)
大型コンテナ″サンブリッド″
サンボックス#20E
三菱樹脂 S型コンテナ 78.7L
メーカー三甲三甲エスコ三甲三甲三菱ケミカル
通常価格15,949円6,778円9,569円404,119円5,243円9,893円
通常出荷日8日目1日目2日目8日目4日目1日目
商品タイプ導電性コンテナ-----
材質(本体)導電性ポリプロピレン-----
容量(L)36.5-----
外形間口(mm)380-----
外形奥行(mm)613-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました