ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDライト 回転式切り替え

通常単価(税別)
22,036円
税込単価
24,240円
通常出荷日:19日目

【特長】・回転式切り替え機構で、片手で光を調節可能です・特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LEDライト
  • 種類
    ペンタイプ
  • 特殊用途
    その他
  • 最大点灯時間(h)
    89
  • 電源
    充電池
  • JANコード
    6942870309989
  • 質量(g)
    198.000
  • 寿命 (時間)
    約50000
  • トラスココード
    592-8007
  • 材質1
    オールメタルCNC加工
  • 高さ(mm)
    143
  • 照射距離(m)
    最大500
  • 色
    ブラック
  • 保護等級
    IP68(防水、防塵)
  • 明るさ(lm)
    3000
  • 幅(mm)
    34
  • 落下耐久(m)
    1
  • 奥行(mm)
    26
  • 充電時間(時間)
    3
  • セット内容・付属品
    ARB-L21-5000 B2.0(21700)、USB Type-C充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、スペアOリング、取扱説明書

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 付属品がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PD40RV30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PD40RV30の仕様・寸法情報

商品タイプ
LEDライト
種類
ペンタイプ
特殊用途
その他
最大点灯時間(h)
89
電源
充電池
JANコード
6942870309989
質量(g)
198.000
寿命(時間)
約50000
トラスココード
592-8007
材質1
オールメタルCNC加工
高さ(mm)
143
照射距離(m)
最大500
色
ブラック
保護等級
IP68(防水、防塵)
明るさ(lm)
3000
幅(mm)
34
落下耐久(m)
1
奥行(mm)
26
充電時間(時間)
3
セット内容・付属品
ARB-L21-5000 B2.0(21700)、USB Type-C充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、スペアOリング、取扱説明書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PD40RV30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,036円
( 24,240円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転式切り替え機構で、片手で光を調節可能です
・特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 付属品がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト 回転式切り替えの型番PD40RV30のページです。 型番PD40RV30に関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDライト 回転式切り替えのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDライト 回転式切り替え
[充電式] フラッシュライト/LED
充電式LEDハンディライト レクシード
充電式LEDライト C7
充電式LEDライト "LR50R"
充電式LEDライト "TK16V2"
メーカーFENIXLIGHTエスコGENTOSFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格22,036円12,803円5,689円 -14,730円53,244円17,391円
通常出荷日19日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプLEDライトLED型LED型LED型LED型LED型
種類ペンタイプストラップタイプハンディタイプストラップタイプストラップタイプストラップタイプ
特殊用途その他防水防水防水防水防水
最大点灯時間(h)89パワー:4、強:7、中:15、弱:507(最大モード時)約68約58約43.3
電源充電池充電池充電池充電池充電池充電池
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました