ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ネットプロテクター 1M×50M オレンジ

ネットプロテクター 1M×50M オレンジ 1138310001
通常単価(税別)
13,800
税込単価
15,180
通常出荷日:11日目

【特長】・軽量で使いやすく、設置、撤去が簡単です・優れた引っ張り、引き裂き強度で単管にも通せます【用途...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1138310001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1138310001の仕様・寸法情報

材質1
ポリプロピレン
JANコード
4580646270310
トラスココード
238-1829
-
-

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1138310001238-1829

4580646270310
グリーンクロス ネットプロテクター 1M×50M オレンジ
軽量で使いやすく、設置、撤去が簡単です。
優れた引っ張り、引き裂き強度で単管にも通せます。
工事や現場での仕切や安全通路の確保などに。
仕様・規格
色:オレンジ
網目(mm):40x80
縦(mm):1000
横(mm):50000
ポリプロピレン
質量・質量単位
0g

型番リスト

表示件数
型番
1138310001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,800
( 15,180 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で使いやすく、設置、撤去が簡単です
・優れた引っ張り、引き裂き強度で単管にも通せます
【用途】
・工事や現場での仕切や安全通路の確保などに
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネットプロテクター 1M×50M オレンジの型番1138310001のページです。 型番1138310001に関する仕様情報を記載しております。
ネットプロテクター 1M×50M オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットプロテクター 1M×50M オレンジ
防草シート 1m×50m (U)
防草シート 2m×50m (U)
メッシュフェンス 黄色巾1mX50m
イエローネット 1mx10m
イエローネット 1mx5m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格13,80010,56818,21911,04030,21119,565
通常出荷日11日目11日目11日目11日目5日目5日目
材質1ポリプロピレンポリプロピレン(UV剤入)ポリプロピレン(UV剤入)ポリエチレンポリエチレンポリエチレン
JANコード458064627031045806463015574580646301564458064623680445826434906474582643490593
トラスココード238-1829390-2304390-2319238-3483665-5992665-9093
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト