ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ゴミ被せネット(生ゴミ動物飛散防止ネット)3X4m

ゴミ被せネット(生ゴミ動物飛散防止ネット)3X4m 1138350202
通常単価(税別)
12,513
税込単価
13,764
通常出荷日:11日目

【特長】・カラスの苦手な辛味成分カプサイシン入りゴミネットです・めくれ上がりを防止する重りが付いていま...

詳細を確認
  • 人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないで下さい。
  • 辛味成分が入っているので素手で触らずに軍手などを使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1138350202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1138350202の仕様・寸法情報

横(mm)
4000
縦(mm)
3000
材質1
ポリエチレン
JANコード
4580646270433
トラスココード
238-8186
材質2
質量(g)
2000.0
-
-

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1138350202238-8186

4580646270433
グリーンクロス ゴミ被せネット(生ゴミ動物飛散防止ネット)3X4m
カラスの苦手な辛味成分カプサイシン入りゴミネットです。
めくれ上がりを防止する重りが付いています。
目合4mmの黄色のネットがカラスの視界を妨げます。
ゴミ集積所や、ゴミ置き場、現場の仮設所などの獣害、鳥害対策に。
人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないで下さい。
辛味成分が入っているので素手で触らずに軍手などを使用してください。
仕様・規格
目合:4mm
色:イエロー
おもり付き
縦(mm):3000
横(mm):4000
ポリエチレン

質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数
型番
1138350202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,513
( 13,764 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラスの苦手な辛味成分カプサイシン入りゴミネットです
・めくれ上がりを防止する重りが付いています
・目合4mmの黄色のネットがカラスの視界を妨げます
【用途】
・ゴミ集積所や、ゴミ置き場、現場の仮設所などの獣害、鳥害対策に
【材質】
・ポリエチレン
・鉛

ご注意

  • 人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないで下さい。
  • 辛味成分が入っているので素手で触らずに軍手などを使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴミ被せネット(生ゴミ動物飛散防止ネット)3X4mの型番1138350202のページです。 型番1138350202に関する仕様情報を記載しております。
ゴミ被せネット(生ゴミ動物飛散防止ネット)3X4mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ被せネット(生ゴミ動物飛散防止ネット)3X4m
養生グリーンネット 5×10M
養生グリーンネット 7×10M
テトロンラッセル安全ネット
メッシュフェンス 黄色巾1mX50m
安全ネット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格12,51310,85414,64937,77111,04010,379
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
横(mm)400010000100005000500005000
縦(mm)300050007000500010005000
材質1ポリエチレンポリプロピレンポリプロピレンポリエステルポリエチレン-
JANコード458064627043345806462697654580646269772458064626979645806462368044580646269789
トラスココード238-8186238-5079238-1925238-6614238-3483238-3505

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト