ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

テトロンラッセル安全ネット

テトロンラッセル安全ネット 1138250201
通常単価(税別)
35,960円
税込単価
39,556円
通常出荷日:11日目

【特長】・目合いが15mmと小さいため、作業者の墜落防止・ボルト・小物等の落下防止に効果的です・ポリエ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1138250201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1138250201の仕様・寸法情報

横(mm)
5000
縦(mm)
5000
材質1
ポリエステル
JANコード
4580646269796
トラスココード
238-6614
質量(g)
9000.0

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1138250201238-6614

4580646269796
グリーンクロス テトロンラッセル安全ネット 5×5M 15mm目合
目合いが15mmと小さいため、作業者の墜落防止・ボルト・小物等の落下防止に効果的です。
ポリエステル糸は耐候性に優れており、長期間の屋外作業現場において優れた性能を維持します。
落下防止用の水平ネットになります。
躯体と足場間の墜転落を防止に。
墜落及び落下防止用に。
仕様・規格
目合:15mm
強度:0.35kN以上
縦(mm):5000
横(mm):5000
ポリエステル
質量・質量単位
9kg

型番リスト

表示件数
型番
1138250201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,960円
( 39,556円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目合いが15mmと小さいため、作業者の墜落防止・ボルト・小物等の落下防止に効果的です
・ポリエステル糸は耐候性に優れており、長期間の屋外作業現場において優れた性能を維持します
【用途】
・落下防止用の水平ネットとして
・躯体と足場間の墜転落を防止に
・墜落及び落下防止用に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テトロンラッセル安全ネットの型番1138250201のページです。 型番1138250201に関する仕様情報を記載しております。
テトロンラッセル安全ネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テトロンラッセル安全ネット
養生グリーンネット 5×10M
ゴミ被せネット(生ゴミ動物飛散防止ネット)3X4m
養生グリーンネット 7×10M
メッシュフェンス 黄色巾1mX50m
安全ネット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格35,960円10,723円11,618円13,869円10,359円14,594円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
横(mm)500010000400010000500005000
縦(mm)500050003000700010005000
材質1ポリエステルポリプロピレンポリエチレンポリプロピレンポリエチレン-
JANコード458064626979645806462697654580646270433458064626977245806462368044580646269789
トラスココード238-6614238-5079238-8186238-1925238-3483238-3505
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました