ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

メッシュフェンス 黄色巾1mX50m

メッシュフェンス 黄色巾1mX50m 1138310203
通常単価(税別)
11,040
税込単価
12,144
通常出荷日:11日目

【特長】・住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適なメッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1138310203
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1138310203の仕様・寸法情報

横(mm)
50000
縦(mm)
1000
材質1
ポリエチレン
JANコード
4580646236804
トラスココード
238-3483
質量(g)
5100.0

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1138310203238-3483

4580646236804
グリーンクロス メッシュフェンス 黄色巾1mX50m
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適なメッシュ素材のフェンスです。
工事・建設現場の仮囲いに。
仕様・規格
色:黄
縦(mm):1000
横(mm):50000
ポリエチレン
質量・質量単位
5.1kg

型番リスト

表示件数
型番
1138310203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,040
( 12,144 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適なメッシュ素材のフェンスです
【用途】
・工事・建設現場の仮囲いに
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュフェンス 黄色巾1mX50mの型番1138310203のページです。 型番1138310203に関する仕様情報を記載しております。
メッシュフェンス 黄色巾1mX50mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュフェンス 黄色巾1mX50m
養生グリーンネット 5×10M
養生グリーンネット 7×10M
ゴミ被せネット(生ゴミ動物飛散防止ネット)3X4m
テトロンラッセル安全ネット
安全ネット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格11,04010,85414,64912,51337,77110,379
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
横(mm)500001000010000400050005000
縦(mm)100050007000300050005000
材質1ポリエチレンポリプロピレンポリプロピレンポリエチレンポリエステル-
JANコード458064623680445806462697654580646269772458064627043345806462697964580646269789
トラスココード238-3483238-5079238-1925238-8186238-6614238-3505

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト