ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

養生グリーンネット 7×10M

養生グリーンネット 7×10M 1138200104
通常単価(税別)
14,649
税込単価
16,114
通常出荷日:11日目

【特長】・収納に便利なバッグ入りで多用途に使用できるグリーンネットになります・各コーナーにφ6mmロー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1138200104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1138200104の仕様・寸法情報

横(mm)
10000
縦(mm)
7000
材質1
ポリプロピレン
JANコード
4580646269772
トラスココード
238-1925
質量(g)
5600.0

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1138200104238-1925

4580646269772
グリーンクロス 養生グリーンネット 7×10M
収納に便利なバッグ入りで多用途に使用できるグリーンネットになります。
各コーナーにφ6mmロープ付です。
現場ゴミ置き場などの飛散防止用に。
すずめやハト除けの防鳥用に。
土木、建設現場などの養生用や、足場垂直養生用などに。
仕様・規格
網地経:φ2mm
周囲ロープ:φ6mm
網目:25mm
横(mm):10000
縦(mm):7000
ポリプロピレン
質量・質量単位
5.6kg

型番リスト

表示件数
型番
1138200104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,649
( 16,114 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納に便利なバッグ入りで多用途に使用できるグリーンネットになります
・各コーナーにφ6mmロープ付です
【用途】
・現場ゴミ置き場などの飛散防止用に
・すずめやハト除けの防鳥用に
・土木、建設現場などの養生用や、足場垂直養生用などに
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

養生グリーンネット 7×10Mの型番1138200104のページです。 型番1138200104に関する仕様情報を記載しております。
養生グリーンネット 7×10Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生グリーンネット 7×10M
養生グリーンネット 5×10M
ゴミ被せネット(生ゴミ動物飛散防止ネット)3X4m
メッシュフェンス 黄色巾1mX50m
テトロンラッセル安全ネット
安全ネット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格14,64910,85412,51311,04037,77110,379
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
横(mm)100001000040005000050005000
縦(mm)700050003000100050005000
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリエチレンポリエチレンポリエステル-
JANコード458064626977245806462697654580646270433458064623680445806462697964580646269789
トラスココード238-1925238-5079238-8186238-3483238-6614238-3505

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト