ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ブルーシート#3000 10M×10M

ブルーシート#3000 10M×10M 1138021104
通常単価(税別)
15,580
税込単価
17,138
通常出荷日:11日目

【特長】・防水性が高く強度もあり、長期間使用できます【用途】・各種養生や雨風用の保護シートとして・野積...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1138021104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1138021104の仕様・寸法情報

横(mm)
10000
縦(mm)
10000
JANコード
4580646269116
トラスココード
238-3429
質量(g)
14000.0
-
-

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1138021104238-3429

4580646269116
グリーンクロス ブルーシート#3000 10M×10M
各種養生や雨風用の保護シートとしてよく使用されます。
防水性が高く強度もあり、長期間使用できます。
野積み用、産業用、農業用など幅広い分野に。
仕様・規格
縦(mm):10000
横(mm):10000
-
質量・質量単位
14kg

型番リスト

表示件数
型番
1138021104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,580
( 17,138 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性が高く強度もあり、長期間使用できます
【用途】
・各種養生や雨風用の保護シートとして
・野積み用、産業用、農業用など幅広い分野に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルーシート#3000 10M×10Mの型番1138021104のページです。 型番1138021104に関する仕様情報を記載しております。
ブルーシート#3000 10M×10Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーシート#3000 10M×10M
ブルーシート 10m×10m #3000 2枚
ブルーシート 10m×10m 2枚入り
ブルーシート 10m×10m #2000 2枚入り
ブルーシート 3.6m×5.4m 10枚入り
ブルーシート 3.6m×5.4m #2000 10枚入り
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格15,58026,76011,41219,97710,23319,977
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
横(mm)10000-----
縦(mm)10000-----
JANコード458064626911645806463010144580646300864458064630094945806463008194580646300925
トラスココード238-3429388-0104388-0105388-0097388-0096388-0093
質量(g)14000.028200.09000.018200.08700.017900.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト