ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

仮ライン引き ストライパー7本体 70-110mm巾

仮ライン引き ストライパー7本体 70-110mm巾 1118070100
通常単価(税別)
38,661円
税込単価
42,527円
通常出荷日:11日目

【特長】・専用のトラフィックペイントを差し込むだけで、誰でも簡単に直線が引けるライン引き器具です・シン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1118070100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1118070100の仕様・寸法情報

質量(g)
8000.0
トラスココード
238-6536
横(mm)
700
高さ(mm)
840

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1118070100238-6536

-
グリーンクロス 仮ライン引き ストライパー7本体 70-110mm巾
専用のトラフィックペイントを差し込むだけで、誰でも簡単に直線が引けるライン引き器具です。
シンプルな構造&堅牢な作りで何度も繰り返し使用できます。
ハンドルを畳めば収納の場所をとりません。
ライン幅の調整ができます(7~11cm)
仮設ライン引きに。
仕様・規格
仮ライン引き ストライパー7本体 70~110mm巾
幅(mm):340
高さ(mm):840
横(mm):700
-
質量・質量単位
8kg

型番リスト

表示件数
型番
1118070100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,661円
( 42,527円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用のトラフィックペイントを差し込むだけで、誰でも簡単に直線が引けるライン引き器具です
・シンプルな構造&堅牢な作りで何度も繰り返し使用できます
・ハンドルを畳めば収納の場所をとりません
・ライン幅の調整ができます(7~11cm)
【用途】
・仮設ライン引きに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仮ライン引き ストライパー7本体 70-110mm巾の型番1118070100のページです。 型番1118070100に関する仕様情報を記載しております。
仮ライン引き ストライパー7本体 70-110mm巾のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仮ライン引き ストライパー7本体 70-110mm巾
ジスラインS
スーパーライン引SA-765N
スーパーライン引SA-510N
仮ラインテープ ジスラインテープ
仮ラインテープ 舗装道路用
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス積水樹脂トラスコ中山
通常価格38,661円5,000円22,594円22,594円32,069円 -9,105円 -
通常出荷日11日目11日目8日目8日目1日目1日目
質量(g)8000.02000.03000.02900.0--
トラスココード238-6536238-3319257-0947257-0954--
横(mm)700150----
高さ(mm)840-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました