17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

キャリーコンテナL 4輪タイプ フタ付き K-247 BK

キャリーコンテナL 4輪タイプ フタ付き K-247 BK
通常単価(税別)
11,874円~12,387円
税込単価
13,061円~13,626円
通常出荷日:8日目

【特長】・たっぷり収納で重い荷物もラクラク運べ、使わないときはコンパクトに折りたためるキャリーコンテナ...

詳細を確認
  • 製品の色、デザイン、仕様は入荷時期により、予告なしに変更する場合があります。
  • 色、デザインを重視される方はご注文前にご確認くださいませ。
  • それを理由での返品交換はできかねますので、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021040346-2601

4562166806446
グリーンクロス キャリーコンテナL 4輪タイプ フタ付き K-247 BK
たっぷり収納で重い荷物もラクラク運べ、使わないときはコンパクトに折りたためるキャリーコンテナです。
家の中ではボックスワゴンとしてもお使いいただけます。
車の中に入れても邪魔になりません。
フタ付きなので物が飛び出たり中身が見えず安心です。
折り畳み式で、様々なシーンで大活躍、荷物運びに便利に。
製品の色、デザイン、仕様は入荷時期により、予告なしに変更する場合があります。
色、デザインを重視される方はご注文前にご確認くださいませ。
それを理由での返品交換はできかねますので、ご注意ください。
仕様・規格
容量:約38L
耐重量:約60kg
タイプ:4輪タイプ
サイズ:約縦38cm×横42cm×高さ47.5cm
アルミニウム
ポリプロピレン樹脂
質量・質量単位
3.8kg
6300021041346-2598

4562166806453
グリーンクロス キャリーコンテナL 4輪タイプ フタ付き K-247 WH
たっぷり収納で重い荷物もラクラク運べ、使わないときはコンパクトに折りたためるキャリーコンテナです。
家の中ではボックスワゴンとしてもお使いいただけます。
車の中に入れても邪魔になりません。
フタ付きなので物が飛び出たり中身が見えず安心です。
折り畳み式で、様々なシーンで大活躍、荷物運びに便利に。
製品の色、デザイン、仕様は入荷時期により、予告なしに変更する場合があります。
色、デザインを重視される方はご注文前にご確認くださいませ。
それを理由での返品交換はできかねますので、ご注意ください。
仕様・規格
容量:約38L
耐重量:約60kg
タイプ:4輪タイプ
サイズ:約縦38cm×横42cm×高さ47.5cm
アルミニウム
ポリプロピレン樹脂
質量・質量単位
3.8kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4562166806446
346-2601
ブラック
1個
4562166806453
346-2598
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,387円
( 13,626円 )
8日目
11,874円
( 13,061円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たっぷり収納で重い荷物もラクラク運べ、使わないときはコンパクトに折りたためるキャリーコンテナです
・家の中ではボックスワゴンとしてもお使いいただけます
・車の中に入れても邪魔になりません
・フタ付きなので物が飛び出たり中身が見えず安心です
・折り畳み式で、様々なシーンで大活躍、荷物運びに便利に
【材質】
・アルミニウム
・ポリプロピレン樹脂

ご注意

  • 製品の色、デザイン、仕様は入荷時期により、予告なしに変更する場合があります。
  • 色、デザインを重視される方はご注文前にご確認くださいませ。
  • それを理由での返品交換はできかねますので、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャリーコンテナL 4輪タイプ フタ付き K-247 BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリーコンテナL 4輪タイプ フタ付き K-247 BK
道具箱 RVBOX(キャリータイプ)
道具箱(フタ取外しタイプ)
道具箱(フタ片開きタイプ)
収納ケース(キャリー付)
迷彩道具箱 L STORAGE
メーカーグリーンクロスアイリスオーヤマリス興業リス興業エスコリス興業
通常価格11,874円-9,902円5,193円 -4,612円 -11,536円 -5,371円
通常出荷日8日目4日目1日目〜1日目1日目4日目
サイズ約縦38cm×横42cm×高さ47.5cm-----
タイプ4輪タイプ-----
質量(g)3800.0-----
材質1アルミニウム-----
材質2ポリプロピレン樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト