ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

クリーンスタンド 450×490×H740

クリーンスタンド 450×490×H740 1130010201
通常単価(税別)
20,236円
税込単価
22,260円
通常出荷日:11日目

【特長】・清掃用具の収納スタンドになります・箒やちりとりを整えて収納できます【用途】・清掃用具の管理、...

詳細を確認
  • ほうき、ちりとりは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1130010201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1130010201の仕様・寸法情報

JANコード
4580646264258
質量(g)
8000.0
トラスココード
240-2352
材質1
鉄
横(mm)
450
縦(mm)
740

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1130010201240-2352

4580646264258
グリーンクロス クリーンスタンド 450×490×H740
清掃用具の収納スタンドになります。
箒やちりとりを整えて収納できます。
清掃用具の管理、保存に。
ほうき、ちりとりは付属していません。
仕様・規格
奥行:490mm
縦(mm):740
横(mm):450
鉄
質量・質量単位
8kg

型番リスト

表示件数
型番
1130010201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,236円
( 22,260円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・清掃用具の収納スタンドになります
・箒やちりとりを整えて収納できます
【用途】
・清掃用具の管理、保存に
【材質】
・鉄

ご注意

  • ほうき、ちりとりは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンスタンド 450×490×H740の型番1130010201のページです。 型番1130010201に関する仕様情報を記載しております。
クリーンスタンド 450×490×H740のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンスタンド 450×490×H740
クリーンカート 640×880×H740
両面掛モップハンガー 6本掛
450x450x470mm 道具スタンド
“クリーンカート”
屋外スタンド
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスエスコキタムラ産業ユニット
通常価格20,236円41,233円40,182円8,911円23,346円13,164円
通常出荷日11日目11日目1日目3日目1日目5日目
JANコード458064626425845806462642414560215285525---
質量(g)8000.016000.08000.0---
トラスココード240-2352239-4372409-8947---
材質1鉄鉄スチール---
横(mm)450880----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました