ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

クリーンカート 640×880×H740

クリーンカート 640×880×H740 1130010101
通常単価(税別)
41,233円
税込単価
45,356円
通常出荷日:11日目

【特長】・箒、ちりとり、消火器、ゴミ箱などをまとめて置けるクリーンカートになります・タイヤ付なので収納...

詳細を確認
  • ほうき、消火器、ちりとり、くず入れは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1130010101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1130010101の仕様・寸法情報

JANコード
4580646264241
質量(g)
16000.0
トラスココード
239-4372
材質1
鉄
横(mm)
880
縦(mm)
640

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1130010101239-4372

4580646264241
グリーンクロス クリーンカート 640×880×H740
箒、ちりとり、消火器、ゴミ箱などをまとめて置けるクリーンカートになります。
タイヤ付なので収納されたまま移動させる事ができます。
清掃用具の収納場所に、また可動式として使用する時に。
ほうき、消火器、ちりとり、くず入れは付属していません。
仕様・規格
奥行:740mm
縦(mm):640
横(mm):880
鉄
質量・質量単位
16kg

型番リスト

表示件数
型番
1130010101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,233円
( 45,356円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・箒、ちりとり、消火器、ゴミ箱などをまとめて置けるクリーンカートになります
・タイヤ付なので収納されたまま移動させる事ができます
【用途】
・清掃用具の収納場所に、また可動式として使用する時に
【材質】
・鉄
・吸殻入缶

ご注意

  • ほうき、消火器、ちりとり、くず入れは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンカート 640×880×H740の型番1130010101のページです。 型番1130010101に関する仕様情報を記載しております。
クリーンカート 640×880×H740のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンカート 640×880×H740
クリーンスタンド 450×490×H740
両面掛モップハンガー 6本掛
“クリーンカート”
クリーンロッカー
そうじ用具ケース 幅 455mm・608mm・880mm
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスキタムラ産業コクヨトラスコ中山
通常価格41,233円20,236円40,182円23,346円63,463円 -29,939円 -
通常出荷日11日目11日目1日目1日目9日目2日目〜
JANコード458064626424145806462642584560215285525---
質量(g)16000.08000.08000.0---
トラスココード239-4372240-2352409-8947---
材質1鉄鉄スチール---
横(mm)880450----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました