ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

電工ドラム30M 100V15A2C NR-304D

電工ドラム30M 100V15A2C NR-304D 1136010110
通常単価(税別)
14,886
税込単価
16,375
通常出荷日:11日目

【特長】・使いやすいサイズで安定感のある奥行きを持たせた軽量コンパクトドラムケーブルです・30mタイプ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1136010110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1136010110の仕様・寸法情報

横(mm)
250
縦(mm)
310
JANコード
4580646266337
質量(g)
5000.0
トラスココード
238-6663
-
-

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1136010110238-6663

4580646266337
グリーンクロス 電工ドラム30M 100V15A2C NR-304D
使いやすいサイズで安定感のある奥行きを持たせた軽量コンパクトドラムケーブルです。
30mタイプになります。
電源を必要とする箇所の延長ケーブルに。
仕様・規格
コード長さ:30m
電線種×太さ×芯:VCT×1.25×2
電線許容電流:16A
コンセント:15Ax4
奥行:150mm
縦(mm):310
横(mm):250
-
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
1136010110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,886
( 16,375 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいサイズで安定感のある奥行きを持たせた軽量コンパクトドラムケーブルです
・30mタイプになります
【用途】
・電源を必要とする箇所の延長ケーブルに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工ドラム30M 100V15A2C NR-304Dの型番1136010110のページです。 型番1136010110に関する仕様情報を記載しております。
電工ドラム30M 100V15A2C NR-304Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム30M 100V15A2C NR-304D
電工ドラム30Mアース付 100V15A3C NP-E34
電工ドラム50Mアース付 100V15A3C NF-E54
電工ドラム30M防雨型アースブレーカー付NPW-EB33
日動 電工ドラム スタミナリール 100V 2芯 30m
電工ドラム 標準型100V 2芯 10m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス日動工業日動工業
通常価格14,88628,15939,64737,77123,2878,740
通常出荷日11日目11日目11日目11日目1日目1日目
横(mm)250260290290--
縦(mm)310260290357--
JANコード4580646266337458064626688745806462668944580646266931--
質量(g)5000.07200.010800.07700.0--
トラスココード238-6663238-8229238-1834238-6627--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト