ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

電工ドラム30M防雨型アースブレーカー付NPW-EB33

電工ドラム30M防雨型アースブレーカー付NPW-EB33 1136010409
通常単価(税別)
37,771
税込単価
41,548
通常出荷日:11日目

【特長】・屋外で使用可能な防雨・防塵型ドラムになります・30mタイプになります・雨の日や湿気の多い場所...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1136010409
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1136010409の仕様・寸法情報

横(mm)
290
縦(mm)
357
JANコード
4580646266931
質量(g)
7700.0
トラスココード
238-6627
-
-

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1136010409238-6627

4580646266931
グリーンクロス 電工ドラム30M防雨型アースブレーカー付NPW-EB33
屋外で使用可能な防雨・防塵型ドラムになります。
30mタイプになります。
雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い場所で活躍します。
屋外照明などの作業時、雨天時などの電源確保に。
仕様・規格
特性:アース付
電線仕様-種別:VCT
コンセント形状:接地付兼用防雨型
電線太さ(mm2):2.0
電線仕様-芯数:3
コンセント個数:3
縦(mm):357
横(mm):290
-
質量・質量単位
7.7kg

型番リスト

表示件数
型番
1136010409
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,771
( 41,548 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外で使用可能な防雨・防塵型ドラムになります
・30mタイプになります
・雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い場所で活躍します
【用途】
・屋外照明などの作業時、雨天時などの電源確保に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工ドラム30M防雨型アースブレーカー付NPW-EB33の型番1136010409のページです。 型番1136010409に関する仕様情報を記載しております。
電工ドラム30M防雨型アースブレーカー付NPW-EB33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム30M防雨型アースブレーカー付NPW-EB33
電工ドラム30Mアース付 100V15A3C NP-E34
電工ドラム30M 100V15A2C NR-304D
電工ドラム50Mアース付 100V15A3C NF-E54
防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33
防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス日動工業日動工業
通常価格37,77128,15914,88639,64725,607 -28,295
通常出荷日11日目11日目11日目11日目1日目5日目
横(mm)290260250290--
縦(mm)357260310290--
JANコード4580646266931458064626688745806462663374580646266894--
質量(g)7700.07200.05000.010800.0--
トラスココード238-6627238-8229238-6663238-1834--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト