ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

電工ドラム50Mアース付 100V15A3C NF-E54

電工ドラム50Mアース付 100V15A3C NF-E54 1136010211
通常単価(税別)
37,695円
税込単価
41,465円
通常出荷日:11日目

【特長】・電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付です・首ダレしない1本足フレームが...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1136010211
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1136010211の仕様・寸法情報

横(mm)
290
縦(mm)
290
JANコード
4580646266894
質量(g)
10800.0
トラスココード
238-1834
-
-

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1136010211238-1834

4580646266894
グリーンクロス 電工ドラム50Mアース付 100V15A3C NF-E54
電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付です。
首ダレしない1本足フレームが特長です。
50mタイプになります。
電源のない場所へん延長リールに。
仕様・規格
コンセント個数:4
コンセント形状:三極
定格電圧(V):125V
定格電流:15A
電線長さ(m):50
電線種別:VCT
電線芯数:3
電線太さ(mm):2
縦(mm):290
横(mm):290
-
質量・質量単位
10.8kg

型番リスト

表示件数
型番
1136010211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,695円
( 41,465円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付です
・首ダレしない1本足フレームが特長です
・50mタイプになります
【用途】
・電源のない場所へん延長リールに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工ドラム50Mアース付 100V15A3C NF-E54の型番1136010211のページです。 型番1136010211に関する仕様情報を記載しております。
電工ドラム50Mアース付 100V15A3C NF-E54のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム50Mアース付 100V15A3C NF-E54
電工ドラム30Mアース付 100V15A3C NP-E34
電工ドラム30M 100V15A2C NR-304D
電工ドラム30M防雨型アースブレーカー付NPW-EB33
電工ドラムアースブレーカ付 50M NF-EB54
電工ドラム 100V アースなし 50m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス日動工業
通常価格37,695円26,346円14,665円35,960円42,419円36,351円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目4日目
横(mm)290260250290--
縦(mm)290260310357--
JANコード4580646266894458064626688745806462663374580646266931--
質量(g)10800.07200.05000.07700.0--
トラスココード238-1834238-8229238-6663238-6627--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました