ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 電線仕様-長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

電工ドラムアースブレーカ付 50M NF-EB54

電工ドラムアースブレーカ付 50M NF-EB54 1136010310
通常単価(税別)
42,419円
税込単価
46,661円
通常出荷日:11日目

【特長】・ポッキンプラグ、漏電遮断器付、の電工ドラムになります・ケーブル50mタイプになります【用途】...

詳細を確認
  • 屋内型になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1136010310
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1136010310の仕様・寸法情報

JANコード
4580646266900
質量(g)
7500.0
トラスココード
238-9758
電線仕様-長さ(m)
30

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1136010310238-9758

4580646266900
グリーンクロス 電工ドラムアースブレーカ付 30M NF-EB34
ポッキンプラグ、漏電遮断器付、の電工ドラムになります。
ケーブル30mタイプになります。
電源のない場所での作業用の延長ケーブルに。
屋内型になります。
仕様・規格
コンセント個数:4
アース・漏電保護専用(15mA感度/緑)
定格電圧(V):125
コンセント形状:三極
定格電流(A):15
電線仕様-長さ(m):30
電線仕様-種別:VCT
電線許容電流(A):22
電線仕様-太さ(mm2):2.0
特性:アース付
-
質量・質量単位
7.5kg
1136010311238-3490

4580646266917
グリーンクロス 電工ドラムアースブレーカ付 50M NF-EB54
ポッキンプラグ、漏電遮断器付、の電工ドラムになります。
ケーブル50mタイプになります。
電源のない場所での作業用の延長ケーブルに。
屋内型になります。
仕様・規格
コンセント個数:4
アース・漏電保護専用(15mA感度/緑)
定格電圧(V):125
コンセント形状:三極
定格電流(A):15
電線仕様-長さ(m):30
電線仕様-種別:VCT
電線許容電流(A):22
電線仕様-太さ(mm2):2.0
特性:アース付
-
質量・質量単位
10.9kg

型番リスト

表示件数
型番
1136010310

JANコード

質量(g)

トラスココード

電線仕様-長さ

(m)

最小発注数量
4580646266900
7500.0
238-9758
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,419円
( 46,661円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポッキンプラグ、漏電遮断器付、の電工ドラムになります
・ケーブル50mタイプになります
【用途】
・電源のない場所での作業用の延長ケーブルに

ご注意

  • 屋内型になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工ドラムアースブレーカ付 50M NF-EB54の型番1136010310のページです。 型番1136010310に関する仕様情報を記載しております。
電工ドラムアースブレーカ付 50M NF-EB54のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラムアースブレーカ付 50M NF-EB54
電工ドラム50Mアース付 100V15A3C NF-E54
電工ドラム 100V アースなし 50m
電工ドラム30M防雨型アースブレーカー付NPW-EB33
ソフトケーブルコードリール 30m・50m
AC125V/15A/50m コードリール
メーカーグリーンクロスグリーンクロス日動工業グリーンクロストラスコ中山エスコ
通常価格42,419円37,695円36,351円35,960円16,919円 -30,687円
通常出荷日11日目11日目4日目11日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました