ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

セフティドラム 8Y3087 市松 蛍光ピンク(無反射)/白(反射)

セフティドラム 8Y3087 市松 蛍光ピンク(無反射)/白(反射) 8Y308700YE
通常単価(税別)
32,426
税込単価
35,669
通常出荷日:8日目

【特長】・工事現場等の安全を守る緩衝用ドラムです・上部全体がフタになっている為、水袋の出し入れが簡単で...

詳細を確認
  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8Y308700YE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y308700YEの仕様・寸法情報

トラスココード
348-1514
質量(g)
7200.0
材質1
超高分子PE
-
-

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
8Y308700YE348-1514

サンコー セフティドラム 8Y3087 市松 蛍光ピンク(無反射)/白(反射)
工事現場等の安全を守る緩衝用ドラムです。
上部全体がフタになっている為、水袋の出し入れが簡単です。
中に水が溜まっても下部の水抜き栓から排出可能です。
火気厳禁です。
仕様・規格
外形寸法(mm)直径×高さ:580φ×830
付属品:ドラム用水袋(20L)×5個(ドラム1個につき水袋が5個入ります)
超高分子PE
質量・質量単位
7.2kg

型番リスト

表示件数
型番
8Y308700YE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,426
( 35,669 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場等の安全を守る緩衝用ドラムです
・上部全体がフタになっている為、水袋の出し入れが簡単です
・中に水が溜まっても下部の水抜き栓から排出可能です
【材質】
・超高分子PE

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフティドラム 8Y3087 市松 蛍光ピンク(無反射)/白(反射)の型番8Y308700YEのページです。 型番8Y308700YEに関する仕様情報を記載しております。
セフティドラム 8Y3087 市松 蛍光ピンク(無反射)/白(反射)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフティドラム 8Y3087 市松 蛍光ピンク(無反射)/白(反射)
8Y2141 バリウエイト
サンコー ブロースタンド 反射テープ付 緑
サンコー フェンス用タンクベース 白
プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071
竹模様プラフェンス 806963
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格32,4267,5654,5681,9309,78613,039
通常出荷日8日目4日目8日目8日目8日目8日目
トラスココード348-1514657-5694854-7600854-7610-324-3276
質量(g)7200.0900.0001700.0571.0004000.04000.0
材質1超高分子PE超高分子量PE-高密度ポリエチレン(HDPE)-ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト