ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

吹流し(綿) 400φ×1500mm 緑/白

吹流し(綿) 400φ×1500mm 緑/白 1129020501
通常単価(税別)
14,915
税込単価
16,407
通常出荷日:11日目

【特長】・風速を目視で確認する為の吹き流しです【用途】・風速の目視に【材質】・綿

  • ポールは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1129020501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1129020501の仕様・寸法情報

JANコード
4580646261097
質量(g)
740.000
トラスココード
238-0142
材質1
綿
横(mm)
1500
縦(mm)
400

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1129020501238-0142

4580646261097
グリーンクロス 吹流し(綿) 400φ×1500mm 緑/白
風速を目視で確認する為の吹き流しです。
綿生地で作られています。
風速の目視に。
ポールは付属していません。
仕様・規格
色:緑、白
縦(mm):400
横(mm):1500
綿
質量・質量単位
740g

型番リスト

表示件数
型番
1129020501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,915
( 16,407 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風速を目視で確認する為の吹き流しです
【用途】
・風速の目視に
【材質】
・綿

ご注意

  • ポールは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吹流し(綿) 400φ×1500mm 緑/白の型番1129020501のページです。 型番1129020501に関する仕様情報を記載しております。
吹流し(綿) 400φ×1500mm 緑/白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吹流し(綿) 400φ×1500mm 緑/白
三角旗付きトラロープ片側輪っか 100m
横断旗セット SA-01
メッシュ旗 蛍光イエロー(周囲反射付) JWF-MKYR
蛍光旗
メッシュ吹き流し
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格14,91513,70019,44110,86980414,667 -
通常出荷日11日目8日目19日目11日目1日目〜7日目
JANコード458064626109745806462642894582643489733---
質量(g)740.0004000.01600.0350.00020.000-
トラスココード238-0142263-6765650-1939688-1885--
材質1綿PE・ターポリン(旗)ポリエステルタフタ布地(反射横断旗ケース)硬質塩ビ樹脂(外部用インシュロックベルト)耐候性ナイロンメッシュ生地、ポリカーボネートポールポンジ芯:樹脂
横(mm)1500---400-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト