ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コンテナバックスタンド STANDY

コンテナバックスタンド STANDY 1137019002
通常単価(税別)
82,311
税込単価
90,542
通常出荷日:1日目

【特長】・組立てが簡単で、スピーディーに大型土のう(土木用)が素早く作れるスタンドです・コンパクトにた...

詳細を確認
  • 使用時には手袋・軍手等を装着してお使いください。
  • 組立時にカバーに指を挟まないように、十分お気をつけください。
  • たたむ時は指を挟まないように、十分お気をつけください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

1137019002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1137019002の仕様・寸法情報

JANコード
4580646268904
トラスココード
238-1876
質量(g)
20000.0
材質1
横(mm)
1100
縦(mm)
1000

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1137019002238-1876

4580646268904
グリーンクロス コンテナバックスタンド STANDY
組立てが簡単で、スピーディーに大型土のう(土木用)が素早く作れるスタンドです。
コンパクトにたためて、移動・収納もラクラクに行うことが出来ます。
大型土のう、フレコンバッグなどのスタンドに。
使用時には手袋・軍手等を装着してお使いください。
組立時にカバーに指を挟まないように、十分お気をつけください。
たたむ時は指を挟まないように、十分お気をつけください。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):1100

質量・質量単位
20kg

型番リスト

表示件数
型番
1137019002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,311
( 90,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立てが簡単で、スピーディーに大型土のう(土木用)が素早く作れるスタンドです
・コンパクトにたためて、移動・収納もラクラクに行うことが出来ます
【用途】
・大型土のう、フレコンバッグなどのスタンドに
【材質】
・鉄

ご注意

  • 使用時には手袋・軍手等を装着してお使いください。
  • 組立時にカバーに指を挟まないように、十分お気をつけください。
  • たたむ時は指を挟まないように、十分お気をつけください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナバックスタンド STANDYの型番1137019002のページです。 型番1137019002に関する仕様情報を記載しております。
コンテナバックスタンド STANDYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナバックスタンド STANDY
とびだし人形 支柱セット
防犯カメラ看板 SECR-06
シェブロン表示板ベース
防犯カメラ看板 SECR-07
防犯カメラ看板 SECR275-03
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格82,31110,62511,24023,30811,24011,240
通常出荷日1日目11日目11日目8日目11日目11日目
JANコード458064626890445826433868274580646346466458064625610945806463464734580646346596
トラスココード238-1876473-7481390-5370313-4435390-5386390-5385
質量(g)20000.0600.0004600.011000.04600.03500.0
材質1アルミ複合板鉄板ポリエチレン、NR+EPDM鉄板鉄板
横(mm)1100450560361560280

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト