ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-44 停止位置

ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-44 停止位置 1102234405
通常単価(税別)
11,440
税込単価
12,584
通常出荷日:7日目

【特長】・通行時の安全を確保する幅狭タイプです・3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間...

詳細を確認
  • 鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。
  • 取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1102234405
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1102234405の仕様・寸法情報

JANコード
4582643456421
トラスココード
568-3495
質量(g)
3500.0
材質1
表示内容
停止位置
取付仕様
自立式

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1102234405568-3495

4582643456421
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-44 停止位置
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。
3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
工事用立看板に。
鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。
取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。
仕様・規格
鉄枠付
表示内容:停止位置
取付仕様:自立式
縦(mm):1610
横(mm):280
板面サイズ幅(mm):275
板面サイズ高さ(mm):1400

質量・質量単位
3.5kg

型番リスト

表示件数
型番
1102234405
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,440
( 12,584 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通行時の安全を確保する幅狭タイプです
・3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します
【用途】
・工事用立看板に
【材質】
・鉄

ご注意

  • 鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。
  • 取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-44 停止位置の型番1102234405のページです。 型番1102234405に関する仕様情報を記載しております。
ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-44 停止位置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-44 停止位置
ハーフ275 SL立看板 片側交互通行 B-HSL-9
防犯カメラ看板 SECR275-05
防犯カメラ看板 SECR275-03
SL立看板 一時停止 B-SL-5A
防犯カメラ看板 SECR-05
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格11,44016,87111,24011,24021,36511,240
通常出荷日7日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード458264345642145806462269354580646346619458064634659645806462265844580646346459
トラスココード568-3495212-6791390-5355390-5385212-5245390-5375
質量(g)3500.05600.03500.03500.010100.04600.0
材質1スチール鉄板鉄板スチール鉄板
表示内容停止位置片側交互通行防犯カメラ作動中防犯カメラ作動中一時停止監視カメラ作動中

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト