ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

レスキューボード

レスキューボード 1129600100
通常単価(税別)
20,101
税込単価
22,111
通常出荷日:11日目

【特長】・わかりやすい使用方法が印刷された紙製特殊繊維のレスキューボードになります・折り畳み時はとても...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1129600100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1129600100の仕様・寸法情報

JANコード
4580646264166
質量(g)
3500.0
トラスココード
239-5946
材質1
紙製特殊繊維
横(mm)
600
縦(mm)
730
厚さ(mm)
2.4
-
-

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1129600100239-5946

4580646264166
グリーンクロス レスキューボード
わかりやすい使用方法が印刷された紙製特殊繊維のレスキューボードになります。
折り畳み時はとてもコンパクトで保管や持ち運びも楽々です。
紙製ですが、水をはじく仕様です。
熱中症による急病人や負傷者発生の緊急時などに。
仕様・規格
展開時寸法:1800×730mm
耐荷重(素材乾燥時):約500kg
耐荷重(24時間水浸後):約200kg
色:オレンジ
縦(mm):730
横(mm):600
厚さ(mm):2.4
紙製特殊繊維
質量・質量単位
3.5kg

型番リスト

表示件数
型番
1129600100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,101
( 22,111 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・わかりやすい使用方法が印刷された紙製特殊繊維のレスキューボードになります
・折り畳み時はとてもコンパクトで保管や持ち運びも楽々です
・紙製ですが、水をはじく仕様です
【用途】
・熱中症による急病人や負傷者発生の緊急時などに
【材質】
・紙製特殊繊維

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レスキューボードの型番1129600100のページです。 型番1129600100に関する仕様情報を記載しております。
レスキューボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レスキューボード
垂レ幕
ツケレルン 3Wayピクトサイン(男子トイレ01) 黒
玉掛けワイヤーロープの点検
ツケレルン 3Wayピクトサイン(男子トイレ04) 青
ツケレルン 3Wayピクトサイン(女子トイレ04) 赤
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格20,1014,50024,8438,38424,84324,843
通常出荷日11日目7日目8日目4日目8日目8日目
JANコード458064626416645624614829704580646402056456246148676345806464025754580646402599
質量(g)3500.020050.0001600.050.00050.000
トラスココード239-5946857-0900466-1523126-9200466-3119466-3142
材質1紙製特殊繊維生地:ポンジ黒アクリルスチールチャンプ青アクリル赤アクリル
横(mm)600700154900154154

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト