ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

吹付プレート ステンシル 一旦停止 900角 4枚セット

吹付プレート ステンシル 一旦停止 900角 4枚セット 6300036506
通常単価(税別)
11,440
税込単価
12,584
通常出荷日:11日目

【特長】・マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります・吹き付けるだけで文字を印...

詳細を確認
  • 水性スプレー専用です。
  • 溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300036506
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300036506の仕様・寸法情報

JANコード
4582643386988
質量(g)
1000.0
トラスココード
501-1807
横(mm)
900
縦(mm)
900
厚さ(mm)
1
表示内容
一旦停止
-
-

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300036506501-1807

4582643386988
グリーンクロス 吹付プレート ステンシル 一旦停止 900角 4枚セット
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
吹き付けるだけで文字を印字できます。
水性スプレー専用です。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
取り扱いが楽な使い捨てタイプです。
工場・事務所・駐車場・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
水性スプレー専用です。
溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
仕様・規格
表示内容:一旦停止
縦(mm):900
横(mm):900
厚さ(mm):1
文字高(mm):800
-
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300036506
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,440
( 12,584 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります
・吹き付けるだけで文字を印字できます
・水性スプレー専用です
・やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です
・取り扱いが楽な使い捨てタイプです
【用途】
・工場・事務所・駐車場・物流倉庫・商業施設・工事現場などに

ご注意

  • 水性スプレー専用です。
  • 溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吹付プレート ステンシル 一旦停止 900角 4枚セットの型番6300036506のページです。 型番6300036506に関する仕様情報を記載しております。
吹付プレート ステンシル 一旦停止 900角 4枚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吹付プレート ステンシル 一旦停止 900角 4枚セット
吹付けプレート アルミ製 文字高100 高さ200×幅170mm 数字 0~9セット
玉掛けワイヤーロープの点検
ツケレルン 3Wayピクトサイン(男子トイレ01) 黒
ツケレルン 3Wayピクトサイン(女子トイレ04) 赤
ツケレルン 3Wayピクトサイン(男子トイレ04) 青
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格11,44013,6288,38424,84324,84324,843
通常出荷日11日目11日目4日目8日目8日目8日目
JANコード458264338698845826435281354562461486763458064640205645806464025994580646402575
質量(g)1000.0720.0001600.050.00050.00050.000
トラスココード501-1807710-1733126-9200466-1523466-3142466-3119
横(mm)900170900154154154
縦(mm)900200600154154154

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト