17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

安全掲示板 SSB

安全掲示板 SSB
通常単価(税別)
46,250
税込単価
50,875
通常出荷日:8日目

【特長】・鉄板木枠にホワイトボードラミネート加工をしたIJシートを貼っているのでホワイトボードマーカー...

詳細を確認
  • 金具はお客様取付となります。
  • ビスは付属してません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300035971466-7148

4582643383345
グリーンクロス 安全掲示板 SSB-01 1800×900
鉄板木枠にホワイトボードラミネート加工をしたIJシートを貼っているのでホワイトボードマーカーで書き消しできます。
点検色MG、単管に取り付ける金具付きです。
工事現場での朝礼看板に
金具はお客様取付となります。
ビスは付属してません。
仕様・規格
縦(mm):900
表面:ホワイトボード仕様
幅:1800
奥行:30
鉄板・木枠
質量・質量単位
6.5kg
6300035976466-7139

4582643383390
グリーンクロス 安全掲示板 SSB-06 1800×900
鉄板木枠にホワイトボードラミネート加工をしたIJシートを貼っているのでホワイトボードマーカーで書き消しできます。
点検色MG、単管に取り付ける金具付きです。
工事現場での朝礼看板に
金具はお客様取付となります。
ビスは付属してません。
仕様・規格
縦(mm):900
表面:ホワイトボード仕様
幅:1800
奥行:30
鉄板・木枠
質量・質量単位
6.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

品番

最小発注数量
4582643383345
466-7148
SSB-01
1個
4582643383390
466-7139
SSB-06
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,250
( 50,875 )
8日目
46,250
( 50,875 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄板木枠にホワイトボードラミネート加工をしたIJシートを貼っているのでホワイトボードマーカーで書き消しできます
・点検色MG、単管に取り付ける金具付きです
【用途】
・工事現場での朝礼看板に
【材質】
・鉄板・木枠

ご注意

  • 金具はお客様取付となります。
  • ビスは付属してません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全掲示板 SSBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全掲示板 SSB
グリーンクロス 安全掲示板AA
グリーンクロス 今月の安全目標
グリーンクロス ポケット掲示板 A3横×4
グリーンクロス ポケット掲示板 A3横×8
グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×6
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格46,25033,2499,47511,17220,07018,637
通常出荷日8日目4日目9日目1日目4日目4日目
質量(g)6500.010000.01600.01600.01600.01600.0
材質1鉄板・木枠-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト