ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

標語横断幕 HYO-08

標語横断幕 HYO-08 6300036070
通常単価(税別)
15,872
税込単価
17,459
通常出荷日:8日目

【特長】・安全啓蒙用の標語横断幕です【用途】・工事現場などでの意識向上、周囲への周知などに【材質】・タ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300036070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300036070の仕様・寸法情報

JANコード
4582643383628
質量(g)
200
トラスココード
473-2334
材質1
ターポリン

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300036070473-2334

4582643383628
グリーンクロス 標語横断幕 HYO-08
安全啓蒙用の標語横断幕です。
工事現場などでの意識向上、周囲への周知などに
仕様・規格
取付仕様:ヒモ
縦(mm):700
横(mm)::2400
ハトメ:上下4ヶ所
ターポリン
質量・質量単位
200g

型番リスト

表示件数
型番
6300036070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,872
( 17,459 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全啓蒙用の標語横断幕です
【用途】
・工事現場などでの意識向上、周囲への周知などに
【材質】
・ターポリン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標語横断幕 HYO-08の型番6300036070のページです。 型番6300036070に関する仕様情報を記載しております。
標語横断幕 HYO-08のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標語横断幕 HYO-08
グリーンクロス 標語マグネット
グリーンクロス 横断幕 ハーネス型安全帯使用 墜落事故防止
グリーンクロス 一文字看板 安全第一 600角 5枚1セット
グリーンクロス 黒板用シートシールW
セフティフレーム用留め具
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格15,8726,5404,88712,85720,885149
通常出荷日8日目7日目7日目4日目9日目7日目
JANコード45826433836284562461486725-456246148886645624614819974573454530707
質量(g)2001000.0-4000.05000.010.000
トラスココード473-2334127-2289-857-0823783-5981127-0710
材質1ターポリンマグネット--塩ビ材質:ポリカーボネイト製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト