ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

熊出没注意看板 550x1400 KSCK-55-A

熊出没注意看板 550x1400 KSCK-55-A 6300074353
通常単価(税別)
10,379
税込単価
11,417
通常出荷日:11日目

【特長】・熊出没注意看板は熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です・出没付近に取り付けて、周囲に知...

詳細を確認
  • 屋外設置時は重しを置くようにしてください。
  • 強風時は屋外での使用は控えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300074353
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300074353の仕様・寸法情報

JANコード
4582643527343
質量(g)
5300.0
トラスココード
708-8994
材質1
鉄板、鉄枠
横(mm)
550
縦(mm)
1400
厚さ(mm)
1
取付仕様
自立式
表示内容
熊出没注意
-
-

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300074353708-8994

4582643527343
グリーンクロス 熊出没注意看板 550x1400 KSCK-55-A
熊出没注意看板は熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。
出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。
目立つイラスト入りで視認性も優れています。
自立用の鉄枠付になります。
無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
熊出没の注意喚起に。
屋外設置時は重しを置くようにしてください。
強風時は屋外での使用は控えてください。
仕様・規格
表示内容:熊出没注意
取付仕様:自立式
縦(mm):1400
横(mm):550
厚さ(mm):1
鉄板、鉄枠
質量・質量単位
5.3kg

型番リスト

表示件数
型番
6300074353
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,379
( 11,417 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熊出没注意看板は熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です
・出没付近に取り付けて、周囲に知らせます
・目立つイラスト入りで視認性も優れています
・自立用の鉄枠付になります
・無反射でラミネート加工なので擦れに強いです
【用途】
・熊出没の注意喚起に
【材質】
・鉄板、鉄枠

ご注意

  • 屋外設置時は重しを置くようにしてください。
  • 強風時は屋外での使用は控えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熊出没注意看板 550x1400 KSCK-55-Aの型番6300074353のページです。 型番6300074353に関する仕様情報を記載しております。
熊出没注意看板 550x1400 KSCK-55-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熊出没注意看板 550x1400 KSCK-55-A
ツケレルン 3Wayピクトサイン(男女並びトイレ01) 黒
セフティフレーム用留め具
ツケレルン 3Wayピクトサイン(男子トイレ04) 青
レスキューボード
玉掛けワイヤーロープの点検
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,37924,84314924,84320,1018,384
通常出荷日11日目8日目7日目8日目11日目4日目
JANコード458264352734345806464021484573454530707458064640257545806462641664562461486763
質量(g)5300.050.00010.00050.0003500.01600.0
トラスココード708-8994465-9935127-0710466-3119239-5946126-9200
材質1鉄板、鉄枠黒アクリル材質:ポリカーボネイト製青アクリル紙製特殊繊維スチールチャンプ
横(mm)55015445154600900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト