ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フレコンキーパー φ16

フレコンキーパー φ16 1137019001
通常単価(税別)
74,258
税込単価
81,684
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴミの分別に便利で、現場の整理整頓に役立ちます【用途】・工事現場や作業所、工場などの大型フレ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1137019001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1137019001の仕様・寸法情報

JANコード
4580646268898
トラスココード
238-6632
質量(g)
30000.0
材質1
横(mm)
1100
縦(mm)
1050

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1137019001238-6632

4580646268898
グリーンクロス フレコンキーパー φ16
ゴミの分別に便利で、現場の整理整頓に役立ちます。
工事現場や作業所、工場などの大型フレコンバッグなどの箱に。
仕様・規格
鋼管の太さ(mm):16
縦(mm):1050
横(mm):1100

質量・質量単位
30kg

型番リスト

表示件数
型番
1137019001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,258
( 81,684 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴミの分別に便利で、現場の整理整頓に役立ちます
【用途】
・工事現場や作業所、工場などの大型フレコンバッグなどの箱に
【材質】
・鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレコンキーパー φ16の型番1137019001のページです。 型番1137019001に関する仕様情報を記載しております。
フレコンキーパー φ16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレコンキーパー φ16
フレコンキーパー φ13
人工樹木/人工観葉植物 ベンジャミン
人工樹木/人工観葉植物 ブドウ
四か国語歩行者マット(W600×L3,600)
JIS標識ピクトサイン 転落注意
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格74,25866,48159,08013,30014,886631
通常出荷日1日目1日目11日目11日目11日目4日目
JANコード458064626889845806463605924580646363647458064636374645806463886024573454553164
トラスココード238-6632395-8511412-7782412-7807470-6972159-0643
質量(g)30000.020000.06000.02000.011000.070
材質1PPPPゴム-
横(mm)11001100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト