ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

カーブミラー支柱 76.3X3.2TX3600

カーブミラー支柱 76.3X3.2TX3600 1116040336
通常単価(税別)
26,216
税込単価
28,838
通常出荷日:11日目

【特長】・グリーンクロス社のカーブミラー支柱 76.3X3.2TX3600です。

  • 長物の為、出荷後に現地に届かない場合があります。その場合は運送便の支店に引き取りしていただく必要があります。(出荷前確認が不可です)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1116040336
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1116040336の仕様・寸法情報

トラスココード
238-9642
サイズ
76.3×3.2T×3600

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1116040336238-9642

グリーンクロス カーブミラー支柱 76.3X3.2TX3600
※長物の為、出荷後に現地に届かない場合があります。その場合は運送便の支店に引き取りしていただく必要があります。(出荷前確認が不可です)
仕様・規格
カーブミラー支柱 76.3X3.2TX3600
-
質量・質量単位
0g

型番リスト

表示件数
型番
1116040336
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,216
( 28,838 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリーンクロス社のカーブミラー支柱 76.3X3.2TX3600です。

ご注意

  • 長物の為、出荷後に現地に届かない場合があります。その場合は運送便の支店に引き取りしていただく必要があります。(出荷前確認が不可です)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーブミラー支柱 76.3X3.2TX3600の型番1116040336のページです。 型番1116040336に関する仕様情報を記載しております。
カーブミラー支柱 76.3X3.2TX3600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーブミラー支柱 76.3X3.2TX3600
親子バンド φ76.3×φ114.3
壁面取付金具 φ76.3用
電柱取付金具 φ76.3用
親子バンド φ89.1×φ114.3
親子バンド φ60.5×φ114.3
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格26,21610,52517,02318,44114,01510,525
通常出荷日11日目7日目7日目7日目7日目7日目
トラスココード238-9642442-3497442-4084442-4095442-4100442-3495
サイズ76.3×3.2T×3600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト