17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ズームシャワクリン

ズームシャワクリン
通常単価(税別)
10,225円~18,229円
税込単価
11,248円~20,052円
通常出荷日:5日目

【特長】・細いホースで水を供給するので軽くて扱いやすく、使用水量が控えめで節水タイプです・ブラシはソフ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
44840619-4290

-
八ツ矢 ズームシャワクリン 240
細いホースで水を供給するので軽くて扱いやすく、使用水量が控えめで節水タイプです。
ブラシはソフトな先割れタイプなので、車のボディや外壁材を傷めません。
洗浄場所に応じてタテヨコにブラシの付け替えができます。
伸縮式。
仕様・規格
サイズ:全長:2段伸縮1450~2500mm、ブラシ巾:200mm
材質:ブラシ/PP、柄/スチールパイプ・アルミパイプ、ホース/塩ビ
質量・質量単位
880g
44850619-5870

-
八ツ矢 ズームシャワクリン 360
細いホースで水を供給するので軽くて扱いやすく、使用水量が控えめで節水タイプです。
ブラシはソフトな先割れタイプなので、車のボディや外壁材を傷めません。
洗浄場所に応じてタテヨコにブラシの付け替えができます。
伸縮式。
仕様・規格
サイズ:全長:3段伸縮1600~3600mm、ブラシ巾:200mm
材質:ブラシ/PP、柄/スチールパイプ・アルミパイプ、ホース/塩ビ
質量・質量単位
1280g
44860619-9023

-
八ツ矢 ズームシャワクリン 480
細いホースで水を供給するので軽くて扱いやすく、使用水量が控えめで節水タイプです。
ブラシはソフトな先割れタイプなので、車のボディや外壁材を傷めません。
洗浄場所に応じてタテヨコにブラシの付け替えができます。
伸縮式。
仕様・規格
サイズ:全長:4段伸縮1700~4800mm、ブラシ巾:200mm
材質:ブラシ/PP、柄/アルミパイプ、ホース/塩ビ
質量・質量単位
1680g

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

材質1

全長

(mm)

JANコード

最小発注数量
880.000
619-4290
材質:ブラシ/PP、柄/スチールパイプ・アルミパイプ、ホース/塩ビ
2段伸縮1450~2500
4979404321379
1個
1280.000
619-5870
材質:ブラシ/PP、柄/スチールパイプ・アルミパイプ、ホース/塩ビ
3段伸縮1600~3600
4979404321386
1個
1680.000
619-9023
材質:ブラシ/PP、柄/アルミパイプ、ホース/塩ビ
4段伸縮1700~4800
4979404321393
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,225円
( 11,248円 )
5日目
13,778円
( 15,156円 )
5日目
18,229円
( 20,052円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細いホースで水を供給するので軽くて扱いやすく、使用水量が控えめで節水タイプです
・ブラシはソフトな先割れタイプなので、車のボディや外壁材を傷めません
・洗浄場所に応じてタテヨコにブラシの付け替えができます
・伸縮式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ズームシャワクリンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ズームシャワクリン
床洗浄機用アクセサリー ローラーブラシ
(床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
アマノ 自走式床洗浄機 クリーンバーニー EG-2a
ケルヒャー メインブラシ480mm/標準
メーカーYATSUYAケルヒャー山崎産業ディバーシーアマノケルヒャー
通常価格10,225円-34,764円222,668円3,599,939円1,820,759円22,915円
通常出荷日5日目22日目4日目8日目14日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト