ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

トラクッションロール W240mm×4t×10m巻

トラクッションロール W240mm×4t×10m巻 1140500101
通常単価(税別)
14,300
税込単価
15,730
通常出荷日:11日目

【特長】・ハサミやカッターで自由な大きさにカットして使用できます・危険個所の視認性の向上や注意を促しま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1140500101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1140500101の仕様・寸法情報

JANコード
4580646272468
質量(g)
900.000
トラスココード
238-6585
厚さ(mm)
4
横(mm)
10000
取付仕様
縦(mm)
240
-
-

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1140500101238-6585

4580646272468
グリーンクロス トラクッションロール W240mm×4t×10m巻
ハサミやカッターで自由な大きさにカットして使用できます。
危険個所の視認性の向上や注意を促します。
注意を促す箇所や危険個所の指定、視認性向上に。
仕様・規格
裏面:糊付スポンジ
色:トラ柄
取付仕様:糊
縦(mm):240
横(mm):10000
厚さ(mm):4
-
質量・質量単位
900g

型番リスト

表示件数
型番
1140500101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,300
( 15,730 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミやカッターで自由な大きさにカットして使用できます
・危険個所の視認性の向上や注意を促します
【用途】
・注意を促す箇所や危険個所の指定、視認性向上に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラクッションロール W240mm×4t×10m巻の型番1140500101のページです。 型番1140500101に関する仕様情報を記載しております。
トラクッションロール W240mm×4t×10m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラクッションロール W240mm×4t×10m巻
蛍光コーナーガード レモン/黒
蛍光コーナーガード オレンジ/黒
SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0090V 長さ2m 黄
SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0065V 長さ2m グレー
ネオコーナー 当板焼き付けと部品付き NCL-65 ビスタイプ 長さ2m ベージュ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格14,30014,01514,01519,97712,85711,097
通常出荷日11日目5日目5日目11日目11日目11日目
JANコード458064627246845734545322204573454532213---
質量(g)900.000500.000500.0007200.04200.01600.0
トラスココード238-6585145-5527145-5538662-3221662-3172662-4780
厚さ(mm)466906565
横(mm)10000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト