17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

クロスモップスペア

クロスモップスペア
通常単価(税別)
11,272円~17,214円
税込単価
12,399円~18,935円
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリエステルの不織布で細かいゴミやホコリや髪の毛をからめ取るから拭きタイプのダスターです・ホ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
26220619-5886

-
八ツ矢 クロスモップスペア 60cm 100枚
ポリエステルの不織布で細かいゴミやホコリや髪の毛をからめ取るから拭きタイプのダスターです。
ホコリを立てずに騒音もなく掃除できます
仕様・規格
サイズ:210×670mm
材質:ポリエステル不織布
質量・質量単位
1200g
26223619-4310

-
八ツ矢 クロスモップスペア 90cm 100枚
ポリエステルの不織布で細かいゴミやホコリや髪の毛をからめ取るから拭きタイプのダスターです。
ホコリを立てずに騒音もなく掃除できます
仕様・規格
サイズ:210×1000mm
材質:ポリエステル不織布
質量・質量単位
1800g

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
670
1200.000
619-5886
1個
1000
1800.000
619-4310
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,272円
( 12,399円 )
5日目
17,214円
( 18,935円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルの不織布で細かいゴミやホコリや髪の毛をからめ取るから拭きタイプのダスターです
・ホコリを立てずに騒音もなく掃除できます
【材質】
・ポリエステル不織布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロスモップスペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスモップスペア
マジカルモップ業務用
特大水切モップ
ダスターモップ用マイクロクロス 120 C75-15-120X-MB 30枚入
エアコン用モップエアコンスキマキーレー
JSダスターモップF45
メーカーYATSUYAYATSUYAYATSUYA三商アズマ工業山崎産業
通常価格11,272円-7,008円 -18,008円 -4,386円1,120円9,972円
通常出荷日5日目5日目5日目10日目11日目5日目
幅(mm)210390----
材質1材質:ポリエステル不織布モップ:綿金具:鉄柄:スチールパイプ材質:金具/鉄、柄/ステン被覆パイプ、ゴム/発泡合成ゴム---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト