17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

特大水切モップ

特大水切モップ
通常単価(税別)
18,008円~23,291円
税込単価
19,809円~25,620円
通常出荷日:5日目

【材質】・金具:鉄・柄:ステン被覆パイプ・ゴム:発泡合成ゴム

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
26500619-5863

-
八ツ矢 特大水切モップ120cm
広いスペースを一気に排水できます。
仕様・規格
全長:150cm
ゴム:1200×100mm
材質:金具/鉄、柄/ステン被覆パイプ、ゴム/発泡合成ゴム
質量・質量単位
3700g
26501619-9016

-
八ツ矢 特大水切モップ150cm
広いスペースの大量の排水に便利です。
広い清掃幅、両端のカーブで水を囲い込み、効率よく排水作業ができます
仕様・規格
全長:150cm
ゴム:1500×100mm
材質:金具/鉄、柄/ステン被覆パイプ、ゴム/発泡合成ゴム
質量・質量単位
4250g
26502619-5860

-
八ツ矢 特大水切モップ180cm
広いスペースの大量の排水に便利です。
広い清掃幅、両端のカーブで水を囲い込み、効率よく排水作業ができます
仕様・規格
全長:150cm
ゴム:1800×100mm
材質:金具/鉄、柄/ステン被覆パイプ、ゴム/発泡合成ゴム
質量・質量単位
4750g

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1200(ゴム)
3700.000
619-5863
1個
1500(ゴム)
4250.000
619-9016
1個
1800(ゴム)
4750.000
619-5860
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,008円
( 19,809円 )
5日目
20,903円
( 22,993円 )
5日目
23,291円
( 25,620円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・金具:鉄
・柄:ステン被覆パイプ
・ゴム:発泡合成ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特大水切モップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特大水切モップ
マジカルモップ業務用
クロスモップスペア
600mm 水切ワイパーヘッド(2本)
900mm 水切ワイパーヘッド(2本)
450mm 水切ワイパーヘッド(2本)
メーカーYATSUYAYATSUYAYATSUYAエスコエスコエスコ
通常価格18,008円-7,008円 -11,272円 -4,266円5,085円3,024円
通常出荷日5日目5日目5日目3日目3日目3日目
材質1材質:金具/鉄、柄/ステン被覆パイプ、ゴム/発泡合成ゴムモップ:綿金具:鉄柄:スチールパイプ材質:ポリエステル不織布---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト