17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーロープ 6072831

通常単価(税別)
10,712円
税込単価
11,783円
通常出荷日:5日目

【特長】・WI-125、WIM-125A、WIM-126RC、WIM-125RC用ワイヤーロープ

  • 最大吊上荷重 (t)
    その他
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    WI-125・WIM-125A・WIM-126RC

型番:

6072831
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・サイズ:φ4×31m
・適用機種:WI-125・WIM-125A・WIM-126RC・※WIM-125RC

※印は旧型商品です。

6072831の仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
その他
その他
オプション
適合機種
WI-125・WIM-125A・WIM-126RC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
6072831
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,712円
( 11,783円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WI-125、WIM-125A、WIM-126RC、WIM-125RC用ワイヤーロープ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーロープ 6072831の型番6072831のページです。 型番6072831に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーロープ 6072831のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーロープ 6072831
ワイヤーロープΦ4×31m(6072831)
中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520723
リミットレバーユニットリミットレバー
コンパクトウインチ バッテリーマイティ
ベビーマイティ
メーカー京セラリョービリョービスリーエッチトーヨーコーケントーヨーコーケン
通常価格10,712円10,712円16,719円8,815円 -167,493円 -140,924円 -
通常出荷日5日目5日目5日目2日目〜1日目〜1日目
最大吊上荷重(t)その他その他その他-0.450.15
その他オプションオプションオプションオプション--
適合機種WI-125・WIM-125A・WIM-126RC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました