ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

帯鋸刃(卓上ハンドソーTBS-50用)

通常単価(税別)
26,585円
税込単価
29,244円
通常出荷日:7日目

作業に合わせて選択できる帯鋸刃。【特長】・ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用【用途】・バンドソー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

4891145
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4891145の仕様・寸法情報

主要切断材質
樹脂
幅(mm)
3
全長(mm)
1060
ブレード材質(詳細)
ダイヤモンドブレード
仕様
ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用
粒度(#)
120

商品情報

製品仕様

用途サイズ(山数=数/インチ)コードNo.
ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用ダイヤモンドブレード#120×幅3mm4891145
  • ※ ダイヤモンドブレートは水槽タンクと合わせてご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
4891145
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,585円
( 29,244円 )
7日目

詳細情報

基本情報

作業に合わせて選択できる帯鋸刃。
【特長】
・ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用
【用途】
・バンドソー作業に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯鋸刃(卓上ハンドソーTBS-50用)の型番4891145のページです。 型番4891145に関する仕様情報を記載しております。
帯鋸刃(卓上ハンドソーTBS-50用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯鋸刃(卓上ハンドソーTBS-50用)
帯鋸刃(TBS-50用)
レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)
GCB18V-LI用 バンドソー替刃
バンドソーブレード 一般鋼・ステンレス用 キングコングB
CST バンドソー
メーカー京セラ京セラレヂトンボッシュモトユキレノックス
通常価格26,585円4,302円15,964円4,110円4,453円 -34,231円 -
通常出荷日7日目9日目5日目1日目1日目9日目
主要切断材質樹脂一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレス-一般鉄鋼材 / ステンレス / 非鉄金属 / 樹脂ステンレス
幅(mm)33.51312.71327
全長(mm)106010601770733--
ブレード材質(詳細)ダイヤモンドブレード-----
仕様ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用鉄工・木工兼用刃/小さい曲線・薄い板用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました