17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切断砥石カバーセット

通常単価(税別)
3,571
税込単価
3,928
通常出荷日:4日目

【特長】・ディスクグラインダーに取り付けます・砥石径100mm採用機種に適用します

型番:

6076545
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6076545の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
外径寸法(mm)
100
適用機種
砥石径100mm採用機種
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6076545
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571
( 3,928 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクグラインダーに取り付けます
・砥石径100mm採用機種に適用します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断砥石カバーセットの型番6076545のページです。 型番6076545に関する仕様情報を記載しております。
切断砥石カバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切断砥石カバーセット
切断砥石カバーセット 6076545
リューター LS-45用 砥石ホルダー
3本組 ステップドリルセット
1.0~13mmストレートドリルセット(HSS)
1.0~13mm ドリルセット(100本組/HSS)
メーカー京セラリョービ日本精密機械工作エスコエスコエスコ
通常価格3,5713,5714,31018,451 -11,540 -105,127
通常出荷日4日目4日目9日目2日目2日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品先端アクセサリ先端アクセサリ-
外径寸法(mm)100-----
適用機種砥石径100mm採用機種-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました