ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ソーラー式街路灯

ソーラー式街路灯 1135450503
通常単価(税別)
19,842
税込単価
21,826
通常出荷日:8日目

【特長】・単管クランプで設置できるソーラー充電式の街路灯になります・工具無しでの仮締め、本締めが可能に...

詳細を確認
  • 無日照で2~3日使用できますが、環境や日差しの強さで多少の誤差はあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1135450503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1135450503の仕様・寸法情報

JANコード
4580646284218
質量(g)
1370.0
トラスココード
324-3644
材質1
ABS
明るさ(lm)
1080(10W点灯時)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1135450503324-3644

4580646284218
グリーンクロス ソーラー式街路灯
工事現場や仮設事務所などの夜間の安全性向上の為に。
仕様・規格
サイズ(mm):幅300x高さ215x奥行35
バッテリー:7200mAh3.2V/23Wh
ソーラーパネル:6W・LED:10W
充電時間:6~7時間
無日照連続使用時間:約11時間(無人2W時)
防水規格:IP65
明るさ(lm):1080(10W点灯時)
ABS
質量・質量単位
1.37kg

型番リスト

表示件数
型番
1135450503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,842
( 21,826 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管クランプで設置できるソーラー充電式の街路灯になります
・工具無しでの仮締め、本締めが可能になり角度調整時にも緩む事がありません
・横単管、縦単管、斜め単管にも取付可能で簡単設置が可能です
・夜間自動点灯と夜間人感センサーで明度が変わります
【用途】
・工事現場や仮設事務所などの夜間の安全性向上の為に
【材質】
・ABS

ご注意

  • 無日照で2~3日使用できますが、環境や日差しの強さで多少の誤差はあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラー式街路灯の型番1135450503のページです。 型番1135450503に関する仕様情報を記載しております。
ソーラー式街路灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー式街路灯
ソーラー充電式人感センサーライト 50W TYH-G5A
ソーラー式フラッシュ警告灯
ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ
グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器
ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格19,84228,26881,886101,30818,115125,258
通常出荷日8日目11日目8日目8日目8日目11日目
JANコード458064628421845714618626514562461486664456246148667145624614866884580646346305
質量(g)1370.03710.09000.09000.01000.09500.0
トラスココード324-3644426-7185783-8026783-8034783-8042473-7478
材質1ABSアルミニウム合金ポリカーボネートポリカーボネイトプラスチックポリプロピレン
明るさ(lm)1080(10W点灯時)3800----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト