ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ANS 11 軽量折りたたみ担架

ANS 11 軽量折りたたみ担架 6300009124
通常単価(税別)
84,994円
税込単価
93,493円
通常出荷日:4日目

【特長】・片側に車輪が2個装備されているので、緊急の場合は1人で傷病者を運ぶことも可能です・半分に折り...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300009124
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300009124の仕様・寸法情報

幅(mm)
480
JANコード
4580646271287
質量(g)
7000.0
トラスココード
355-0416
材質1
アルミ合金
長さ(mm)
950
材質2
ナイロン
材質3
塩化ビニール(PVC)
色
ブルー
耐荷重(kg)
120

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300009124355-0416

4580646271287
グリーンクロス ANS 11 軽量折りたたみ担架
救護、搬送用に。
仕様・規格
色:ブルー
耐荷重(kg):120
幅(mm):480
長さ(mm):950
アルミ合金
ナイロン
塩化ビニール(PVC)
質量・質量単位
7kg

型番リスト

表示件数
型番
6300009124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,994円
( 93,493円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側に車輪が2個装備されているので、緊急の場合は1人で傷病者を運ぶことも可能です
・半分に折り畳めるので収納も簡単です
【用途】
・救護、搬送用に
【材質】
・アルミ合金
・ナイロン
・塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ANS 11 軽量折りたたみ担架の型番6300009124のページです。 型番6300009124に関する仕様情報を記載しております。
ANS 11 軽量折りたたみ担架のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ANS 11 軽量折りたたみ担架
ANS 20 万能ソフト担架
熱中対策アラート ハートウォッチ
スコッチティント 反射光害 SH2FRSI-18X フロストシルバー18 1270mmX切売
BR-517爽快くん(R)lite(ライト)
スコッチティント DC001 型板・すりガラス用フィルム マット 1180mmX切売
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格84,994円26,175円4,522円15,022円10,028円15,411円
通常出荷日4日目4日目7日目11日目8日目11日目
幅(mm)48045025---
JANコード458064627128745806462712704582643496380458064639951645712865924124580646400076
質量(g)7000.01700.013500150.000500
トラスココード355-0416355-1960658-5520467-7116407-7999467-8716
材質1アルミ合金キャンバスABS、PC、シリコン(ベルト)ポリエステルフィルムポリエステル100%(クールマックス(R) )ポリエステルフィルム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました