ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ANS 20 万能ソフト担架

ANS 20 万能ソフト担架 6300009123
通常単価(税別)
27,969
税込単価
30,766
通常出荷日:4日目

【特長】・災害時にも介護にも使用できる万能担架です・本体は二重構造のため大変丈夫で、長さも充分あるので...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300009123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300009123の仕様・寸法情報

幅(mm)
450
JANコード
4580646271270
質量(g)
1700.0
トラスココード
355-1960
材質1
キャンバス
長さ(mm)
350
材質2
ナイロン
オレンジ
耐荷重(kg)
159
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300009123355-1960

4580646271270
グリーンクロス ANS 20 万能ソフト担架
救護、搬送用に。
仕様・規格
色:オレンジ
耐荷重(kg):159
幅(mm):450
長さ(mm):350
キャンバス
ナイロン
質量・質量単位
1.7kg

型番リスト

表示件数
型番
6300009123
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,969
( 30,766 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・災害時にも介護にも使用できる万能担架です
・本体は二重構造のため大変丈夫で、長さも充分あるので包み込んで搬送できます
【用途】
・救護、搬送用に
【材質】
・キャンバス
・ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ANS 20 万能ソフト担架の型番6300009123のページです。 型番6300009123に関する仕様情報を記載しております。
ANS 20 万能ソフト担架のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ANS 20 万能ソフト担架
ANS 11 軽量折りたたみ担架
熱中対策アラート ハートウォッチ
黒球付熱中症計
スコッチティント 遮熱 V50 不透明 1250mmX切売
PCMパワークールベスト3 FG-PCMB3
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格27,96985,8934,66837,77114,61527,910
通常出荷日4日目4日目7日目11日目11日目11日目
幅(mm)45048025400--
JANコード458064627127045806462712874582643496380458264342068245806463991034938463812020
質量(g)1700.07000.0131100.05001600.0
トラスココード355-1960355-0416658-5520238-1754465-6536552-1978
材質1キャンバスアルミ合金ABS、PC、シリコン(ベルト)ABSポリエステルフィルムPCM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト