17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

太陽竹箒

太陽竹箒
通常単価(税別)
19,130円~44,181円
税込単価
21,043円~48,599円
通常出荷日:2日目

【特長】・掃きそうじ【材質】・竹

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
54505504-2964

4979404221938
八ツ矢 太陽竹箒 金 20本入
掃きそうじ
仕様・規格
長さ(mm):1800
竹
質量・質量単位
25kg
54507504-1479

4979404221945
八ツ矢 太陽竹箒 銀 20本入り
掃きそうじ
仕様・規格
長さ(mm):1800
竹
質量・質量単位
21kg
54508504-1468

4979404222065
八ツ矢 太陽竹箒 茶 24本入
掃きそうじ
仕様・規格
長さ(mm):1700
竹
質量・質量単位
25kg
54510504-2994

4979404221815
八ツ矢 太陽竹箒 青 20本入
掃きそうじ
仕様・規格
長さ(mm):1600
竹
質量・質量単位
12kg
54512504-2967

4979404221907
八ツ矢 太陽竹箒 黄 20本入
掃きそうじ
仕様・規格
長さ(mm):1700
竹
質量・質量単位
21kg
54514504-1462

-
八ツ矢 太陽竹箒 赤 20本入
掃きそうじ
仕様・規格
長さ(mm):1700
竹
質量・質量単位
20kg

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

色

最小発注数量
1800
4979404221938
25000.0
504-2964
金
1個
1800
4979404221945
21000.0
504-1479
銀
1個
1700
4979404222065
25000.0
504-1468
茶
1個
1600
4979404221815
12000.0
504-2994
青
1個
1700
4979404221907
21000.0
504-2967
黄
1個
1700
-
20000.0
504-1462
赤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,850円
( 39,435円 )
2日目
41,569円
( 45,726円 )
2日目
44,181円
( 48,599円 )
2日目
19,130円
( 21,043円 )
2日目
25,842円
( 28,426円 )
2日目
21,370円
( 23,507円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・掃きそうじ
【材質】
・竹

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

太陽竹箒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
太陽竹箒
トレ箕
ポリ肥ひしゃく
セフティ荒神ほうきpp
下水揚げ器
あやめ長柄ほうき
メーカーYATSUYAYATSUYAYATSUYAYATSUYAYATSUYAYATSUYA
通常価格19,130円-7,114円3,213円 -604円5,524円 -3,754円
通常出荷日2日目5日目9日目1日目5日目5日目
材質1竹本体:PP頭:PE ●柄:木柄:PE、穂:PP鉄穂/きび草、柄/竹
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト