ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プロジェクターバッグ

通常単価(税別)
21,702
税込単価
23,872
通常出荷日:2日目

【特長】・プレゼンでのプロジェクターの移動、保管に便利です・プロジェクターだけでなく、ノートパソコン、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BAG-PRO5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BAG-PRO5の仕様・寸法情報

JANコード
4969887749548
質量(g)
2410.000
トラスココード
246-2371
セット内容・付属品
ブロック状クッション×2枚、波型クッション×2枚、仕切り×1枚、底固定ベルト×2本

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BAG-PRO5246-2371

4969887749548
SANWA プロジェクターバッグ仕様・規格
-
-
質量・質量単位
2410g

型番リスト

表示件数
型番
BAG-PRO5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,702
( 23,872 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレゼンでのプロジェクターの移動、保管に便利です
・プロジェクターだけでなく、ノートパソコン、ACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納できます
・仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能です
・上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵しています
・ブロック状や波型のクッション付きで、機器が動かないようにすき間を埋めることができます
・大型プロジェクター一式の移動・保管に便利なキャリングバッグ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロジェクターバッグの型番BAG-PRO5のページです。 型番BAG-PRO5に関する仕様情報を記載しております。
プロジェクターバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロジェクターバッグ
プロジェクタースクリーン(マグネット式)
メディアプレーヤー
機器設置台
プロジェクタースタンド
プロジェクタースクリーン(三脚式)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ林製作所サンワサプライ
通常価格21,70217,21714,78356,61416,34427,234 -
通常出荷日2日目2日目2日目4日目6日目5日目
JANコード4969887749548496988763912249698878050774969887129968--
質量(g)2410.0002850.000162.000---
トラスココード246-2371688-6248683-6491203-1556--
セット内容・付属品ブロック状クッション×2枚、波型クッション×2枚、仕切り×1枚、底固定ベルト×2本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト