17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

カルーラ台車

カルーラ台車
通常単価(税別)
10,731円~11,713円
税込単価
11,804円~12,884円
通常出荷日:19日目

【特長】・集合住宅や複合ビルなどでのゴミの分別・運搬に便利です【材質】・フレーム:アルミ・樹脂・キャス...

詳細を確認
  • ストッパーなし
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CA756-00LX-MB256-3887

4903180188017
コンドル カルーラ台車 75N仕様・規格
高さ(mm):142
幅(mm):678
内寸(mm):654×444×27
奥行:468
フレーム:アルミ・樹脂
キャスター:ナイロン
質量・質量単位
2.8kg
CA756-00SX-MB256-5523

4903180188024
コンドル カルーラ台車 50N仕様・規格
高さ(mm):142
幅(mm):585
内寸(mm):543×468×27
奥行:394
フレーム:アルミ・樹脂
キャスター:ナイロン
質量・質量単位
2.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4903180188017
256-3887
678
2800.0
1個
4903180188024
256-5523
585
2500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,713円
( 12,884円 )
19日目
10,731円
( 11,804円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集合住宅や複合ビルなどでのゴミの分別・運搬に便利です
【材質】
・フレーム:アルミ・樹脂
・キャスター:ナイロン

ご注意

  • ストッパーなし
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カルーラ台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カルーラ台車
(回収用カート) ダンボールカート OF-60
(回収用カート) ダンボールカート OF-105
ダンディコンテナ台車シリーズ カゴ台車
スチール製カゴ台車
カゴ台車 S
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業花岡車輌ミスミ三商
通常価格10,731円-69,179円116,904円37,157円 -26,934円 -10,745円
通常出荷日19日目4日目4日目1日目〜14日目〜19日目
材質1フレーム:アルミ・樹脂側面:スチールパンチングメタルアクリル焼付、底:スチールアクリル焼付側面:スチールパンチングアクリル焼付、底:スチールアクリル焼付---
材質2キャスター:ナイロン -----
高さ(mm)142-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト