ファクトリーサプライ用品技術窓口
ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
ワーゼフ
通常価格(税別):12,498円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
マグネットベース(太主柱)
ミスミ
通常価格(税別):3,059円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
アジャスター用スリム受座
和気産業
通常価格(税別):550円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整タイプ・基本形)
通常価格(税別):38,762円~
通常出荷日:2日目
ニデックドライブテクノロジー
デジタルフォースゲージ FGPシリーズ
ニデックドライブテクノロジー
通常価格(税別):79,781円~
通常出荷日:3日目 ~
和気産業
フリーロールアジャスター
和気産業
通常価格(税別):716円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
マグネットベース(フレキシブル)
ミスミ
通常価格(税別):4,843円~
通常出荷日:在庫品1日目
カイザークラフト
立ち作業イス
カイザークラフト
通常価格(税別):161,245円~
通常出荷日:1日目







【特長】・電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます・天板位置は任意の位置で停止可能です...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| ERD-E13070W | 246-2315 4969887637319 | SANWA e電動昇降デスク 豊富なサイズバリエーションから選べる電動昇降デスクに。 | 仕様・規格 保証期間(ヵ月):12 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量・質量単位 47500g |
| ERD-E18070W | 246-3029 4969887637364 | SANWA e電動昇降デスク 豊富なサイズバリエーションから選べる電動昇降デスクに。 | 仕様・規格 保証期間(ヵ月):12 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量・質量単位 54000g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
137,580円 ( 151,338円 ) | 1日目 |
145,998円 ( 160,598円 ) | 1日目 |
【特長】
・電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます
・天板位置は任意の位置で停止可能です
・天板は高さH700~1150mmまで可動します
・昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します
・危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します
・コントローラーには高さメモリー機能があり、よく使う位置を3ヶ所まで設定できます
・豊富なサイズバリエーションから選べる電動昇降デスクに
【材質】
・天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
・脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
デスク EA954HC-14シリーズ
4通常価格(税別):10,764円~

エスコ
半硬質フェルト
0通常価格(税別):512円~

サンワサプライ
スタンディングデスク
0通常価格(税別):23,559円~

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):2,811円~

カシオ計算機
ネームランド用テープカートリッジ XRシリーズ
4.8通常価格(税別):1,252円~

キングジム
キングジム テプラPROテープ 12mm幅
4.5通常価格(税別):5,096円

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地)
4.3通常価格(税別):1,328円

エーワン
ラベルシール(プリンタ兼用)
0通常価格(税別):1,161円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,201円~