17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホビールータ用222ダイヤビット

通常単価(税別)
4,405円
税込単価
4,846円
通常出荷日:1日目

材質がダイヤモンド電着のホビールータ用ビット。【特長】・最適対応回転数30000分、最適使用回転数10...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 名称
    222ダイヤビット
  • 軸径 (mm)
    2.35
  • 先端径 (mm)
    1.8
  • 適用機種
    HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)
  • 最高対応回転数 (min-1)
    30000
  • 最高使用回転数 (min-1)
    10000~20000
  • 材質
    ダイヤモンド電着

型番:

4901813
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

金属・非金属から、木材、プラスチックなどに利用ができるダイヤビット

ホビールーター用222ダイヤビット:関連画像

最適対応回転数:30,000分、最適使用回転数:10,000~20,000分

ホビールーター用ビット 4901813の仕様について

名称最高対応回転数
(min-1)
最適使用回転数
(min-1)
軸径
(mm)
先端径
(mm)
材質コードNo.適用機種
222ダイヤビット30,00010,000~20,000φ2.351.8ダイヤモンド電着4901813HR-25・HR-100・※HR-10・※HR-20・※HR-30
  • ※ 印は旧商品です

4901813の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
名称
222ダイヤビット
軸径(mm)
2.35
先端径(mm)
1.8
適用機種
HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)
最高対応回転数(min-1)
30000
最高使用回転数(min-1)
10000~20000
材質
ダイヤモンド電着

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4901813
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,405円
( 4,846円 )
1日目

詳細情報

基本情報

材質がダイヤモンド電着のホビールータ用ビット。
【特長】
・最適対応回転数30000分、最適使用回転数10000~20000分
・軸径2.35mm、先端径1.8mm
【用途】
・金属・非金属から、木材、プラスチックなどに最適

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホビールータ用222ダイヤビットの型番4901813のページです。 型番4901813に関する仕様情報を記載しております。
ホビールータ用222ダイヤビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホビールータ用222ダイヤビット
ホビールータ用軸付砥石 4901804
ホビールーター用ビット 4901814
サンダポリシャ用パッド組立125mm
ドリルチャックセット EZ19002
トリマー部品 集じんプレート組立
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格4,405円3,640円4,405円8,505円4,501円1,243円
通常出荷日1日目1日目8日目1日目7日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
名称222ダイヤビット771軸付砥石215ダイヤビット---
軸径(mm)2.352.352.35---
先端径(mm)1.83.0~8.01.6---
適用機種HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品)HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)サンダポリッシャ:PE-2010、PE-1400、PE-2100インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41・※MTR-40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました