17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホビールーター用ビット 4901814

通常単価(税別)
4,405円
税込単価
4,846円
通常出荷日:8日目

【特長】・ホビールーターHR-25・HR-100・HR-10・HR-20・HR-30用の215ダイヤビ...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 名称
    215ダイヤビット
  • 軸径 (mm)
    2.35
  • 先端径 (mm)
    1.6
  • 長さ (mm)
    4
  • 適用機種
    HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)
  • 最高対応回転数 (min-1)
    30000
  • 最高使用回転数 (min-1)
    10000~20000
  • 材質
    ダイヤモンド電着

型番:

4901814
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番材質先端径
(mm)
軸径
(mm)
最適使用
回転数
(min-1)
最高対応
回転数
(min-1)
名称適用機種
4901814ダイヤモンド電着1.6
(長さ4mm)
φ2.3510,000~20,00030,000215ダイヤビットHR-25・HR-100・※HR-10・※HR-20・※HR-30

*印は旧型商品です。

4901814の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
名称
215ダイヤビット
軸径(mm)
2.35
先端径(mm)
1.6
長さ(mm)
4
適用機種
HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)
最高対応回転数(min-1)
30000
最高使用回転数(min-1)
10000~20000
材質
ダイヤモンド電着
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
4901814
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,405円
( 4,846円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホビールーターHR-25・HR-100・HR-10・HR-20・HR-30用の215ダイヤビットです
・先端径1.6mm、軸径2.35mm、材質ダイヤモンド電着

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホビールーター用ビット 4901814の型番4901814のページです。 型番4901814に関する仕様情報を記載しております。
ホビールーター用ビット 4901814のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホビールーター用ビット 4901814
ホビールータ用222ダイヤビット
ホビールータ用軸付砥石 4901804
ホビールーター用ビット(4901814)
ホビールータ用222ダイヤビット(4901813)
ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)
メーカー京セラ京セラ京セラリョービリョービPanasonic
通常価格4,405円4,405円3,640円4,405円4,405円2,564円
通常出荷日8日目1日目1日目8日目1日目2日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
名称215ダイヤビット222ダイヤビット771軸付砥石---
軸径(mm)2.352.352.35---
先端径(mm)1.61.83.0~8.0---
長さ(mm)4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました